Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio semplice e conforme della qualità dell'acqua per assicurare disponibilità elevata ed efficienza di produzione
Nelle raffinerie, la generazione di vapore rappresenta il 5% circa dei costi operativi. Di conseguenza, viene spesso adottata una strategia "zero perdite" per cui l'acqua deve essere riciclata e riutilizzata per i processi ma, per prevenire la corrosione e la formazione di incrostazioni nei sistemi, i parametri di analisi dell'acqua di reintegro devono rispettare certi valori limite. Per monitorare la qualità dell'acqua, da molti anni Endress+Hauser mette a disposizione dei suoi clienti Oil & Gas soluzioni affidabili e flessibili, economicamente convenienti e con bassi requisiti di manutenzione.
Sistemi "chiavi in mano" per il monitoraggio preciso e conforme dell'acqua
I pannelli di monitoraggio della qualità dell'acqua di Endress+Hauser possono controllare tutti i parametri e vengono forniti pronti a essere utilizzati. Altamente efficienti, richiedono un limitato processo di sviluppo, sono di ingombro ridotto e consumano poca acqua. Grazie allo sviluppo automatizzato, la personalizzazione risulta semplice e conveniente. Dotate di robusti tubi in PVC-U o PTFE/acciaio inox a bassa manutenzione, le nostre soluzioni integrano anche le tecnologie Memosens e Liquiline che migliorano la sicurezza attraverso informazioni di stato e registri.
Mappa di processo del monitoraggio dell'acqua di processo industriale e delle acque reflue, ad esempio nell'industria Oil & Gas
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Grazie alla lunga esperienza acquisita nel settore Oil & Gas, Endress+Hauser propone soluzioni di monitoraggio affidabili e semplici e supporta i clienti con le competenze tecniche necessarie a ridurre il lavoro di sviluppo. Possiamo diventare il fornitore di riferimento per tutto ciò che riguarda i sistemi di monitoraggio e mantenere in buone condizioni le vostre utility riducendo i costi, secondo i vostri requisiti.
Accelerate la pianificazione del progetto e il processo di sviluppo con i nostri sistemi "chiavi in mano". L'installazione è questione di un attimo. Basta fissare il pannello alla parete, collegarlo ad acqua ed elettricità e siete pronti a iniziare le operazioni di monitoraggio.
Facile integrazione nella vostra infrastruttura di comunicazione esistente (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud).
Ottimizzate pulizia e manutenzione con armature e sensori di facile uso.
Controllate il processo in modo sicuro e conforme grazie ai dispositivi Liquiline e Memosens e della Heartbeat Technology. Tutte le misure e le informazioni relative alla taratura, alla manutenzione e alla diagnostica dei dispositivi sono memorizzate e accessibili sull'interfaccia di controllo del processo o tramite app.
La connettività opzionale IIoT permette ai nostri esperti di accedere ai pannelli per l'eventuale assistenza remota. Il sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua, inoltre, può essere ampliato al passo con le vostre esigenze.
Cosa offriamo
Endress+Hauser offre sistemi di analisi completi e "chiavi in mano" per il monitoraggio dell'acqua nel settore Oil & Gas. Compatibili con il nostro intero portfolio, possono essere forniti e messi in servizio in tutto il mondo perché supportati da un...
Endress+Hauser offre sistemi di analisi completi e "chiavi in mano" per il monitoraggio dell'acqua nel settore Oil & Gas. Compatibili con il nostro intero portfolio, possono essere forniti e messi in servizio in tutto il mondo perché supportati da un team esperto di gestione dei progetti, da moderne catene logistiche e dalla disponibilità a lungo termine di prodotti e servizi.
Gli innovativi trasmettitori multiparametro Liquiline forniscono connettività per la gestione di fino a 8 parametri
Sensori pretarati con tecnologia Memosens per, ad esempio, pH/redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, disinfezione (cloro, bromo, ozono), ammonio, ortofosfati, parametri non selettivi (COD, TOC, TP, TN, SAC)
Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti disponibili su richiesta
Armature a deflusso compatte per minimizzare il consumo d'acqua
Disponibilità di valvole automatiche di pulizia e campionamento
Heartbeat Technology integrata e funzioni diagnostiche dei sensori per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Tubi e armature in robusto acciaio inox, PVC-U o PTFE
Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del cloro libero. Offre rapidamente valori di misura stabili in acqua potabile, acqua di piscine e di processo e nelle utility.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .