Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Ottimizzate il trattamento delle acque reflue oleose garantendovi conformità e bassi costi operativi
I responsabili d'impianto delle raffinerie devono assicurare la qualità dei loro prodotti, tenere sotto controllo la redditività delle operazioni e minimizzare l'impatto dell'impianto sull'ambiente. A tal fine, il monitoraggio costante della qualità delle acque reflue è fondamentale: fornisce informazioni sull'effettiva separazione delle sostanze oleose dalle acque reflue e di superficie, oltre a verificare se le fasi di trattamento a valle stanno funzionando correttamente e se le acque reflue trattate possono essere riutilizzate come acqua di processo o devono essere scaricate.
Soluzioni intelligenti di controllo della qualità delle acque reflue oleose
Endress+Hauser offre soluzioni rapide, costituite da pannelli pronti da installare per il monitoraggio affidabile di tutti i principali parametri delle acque reflue. Integrando le tecnologie Memosens e Liquiline, i nostri strumenti di misura di prima categoria permettono il controllo tracciabile e preciso della qualità delle acque reflue effluenti e consentono di implementare una strategia di manutenzione che minimizza i tempi di inattività e che può essere facilmente adattata a specifiche esigenze.
Processo esemplare di monitoraggio delle acque reflue effluenti nelle raffinerie.
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Appositamente per il settore Oil & Gas, abbiamo sviluppato pannelli di misura che determinano accuratamente la qualità delle acque reflue. Con i valori misurati forniti, è possibile trattare in sicurezza e in modo efficiente le acque reflue fino a raggiungere esattamente il livello di cui avete bisogno per i vostri scopi. I pannelli forniscono tutti i valori misurati in una sola postazione centrale, sono facili da installare e mettere in servizio e sono realizzati su misura per il vostro impianto. Inoltre, hanno bassi requisiti di manutenzione e possono essere associati a numerosi servizi.
Con soluzioni pronte all'uso, ottimizziamo la fase di pianificazione e garantiamo la massima trasparenza dei vostri costi operativi. In soli 15 minuti, il pannello di monitoraggio che avete scelto può essere configurato in base ai vostri requisiti.
Tutto ciò che serve per il monitoraggio della qualità delle acque reflue – sensori, armature, trasmettitori, valvole, tubazioni, ecc. – è già installato e collegato su un pannello. Tutto ciò che dovete fare è montare il pannello su una parete e collegare elettricità e acqua.
Grazie alla scalabilità flessibile, al marchio CE e a tutta la documentazione necessaria a certificare la produzione, siete pronti a rispettare - se non a superare - i requisiti normativi in continua evoluzione del settore Oil & Gas.
Le nostre esclusive tecnologie Memosens e Liquiline assicurano resistenza all'umidità e includono sensori pretarati e capacità predittive. Gli avvisi che ricevete quando è necessario procedere alla taratura o alla manutenzione vi esonerano dal dover pianificare gli interventi di manutenzione, riducendo i relativi costi.
Avvaletevi della costante assistenza locale, da parte di esperti, per tutto il ciclo di vita della soluzione, affiancata all'occorrenza dalla connettività IIoT per il monitoraggio remoto.
Cosa offriamo
Un pannello è una piastra su cui sono premontati tutti i punti di misura di cui avete bisogno per un monitoraggio accurato delle acque di superficie e delle acque reflue oleose. Tutti i sistemi forniscono letture accurate e affidabili fin dall'inizio -...
Un pannello è una piastra su cui sono premontati tutti i punti di misura di cui avete bisogno per un monitoraggio accurato delle acque di superficie e delle acque reflue oleose. Tutti i sistemi forniscono letture accurate e affidabili fin dall'inizio - senza i problemi solitamente legati alla messa in servizio. Contattate i nostri esperti del settore Oil & Gas per una soluzione "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue effluenti adatta alla vostra raffineria e, in ogni fase del progetto, potrete usufruire anche di servizi di consulenza e supporto.
Configuratore online per la personalizzazione rapida dei pannelli in base alle vostre esigenze
Connessione di fino a 8 sensori a trasmettitore per il controllo dei parametri di qualità delle acque reflue con i nostri innovativi trasmettitori multiparametro Liquiline
L'utilizzo di sensori pretarati con tecnologia Memosens minimizza i tempi di inattività in caso di sostituzione di un sensore
Monitoraggio di parametri quali: pH/redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, disinfezione (cloro, bromuro, ozono), ammonio, ortofosfati, nitrati, parametri non selettivi (COD, TOC, TP, SAC) - volendo, anche mediante spettroscopia
Disponibilità di valvole automatiche di pulizia e campionamento
Struttura robusta con tubi in PVC integrati
Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione esistenti (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud)
Heartbeat Technology integrata e funzioni diagnostiche dei sensori per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Memosens COS81D è il sensore di ossigeno ideale per applicazioni che richiedono condizioni igieniche e sterili quali fermentazione, inertizzazione o produzione di acqua potabile.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .