Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Precisione elevata e manutenzione ridotta per transazioni affidabili delle misure fiscali
Durante le fasi di carico e scarico, soprattutto in modalità fiscale, è difficile ottenere un'analisi affidabile della composizione dell'LNG. I sistemi tradizionali, basati su gascromatografi (GC)/vaporizzatori, possono avere difficoltà a produrre misure accurate alle condizioni criogeniche. Dato che si movimenta gas vaporizzato all'analizzatore, questi sistemi necessitano di costose operazioni di manutenzione del vaporizzatore e richiedono il trattamento del campione, con conseguente aumento dei costi operativi (OPEX). Il sistema di analisi Raman di Endress+Hauser risolve questi problemi.
Ridotta manutenzione
unita ad un'accuratezza migliorata rispetto agli standard dei vaporizzatori/GC
I nostri sistemi di analisi Raman forniscono un'accurata misura della composizione dell'LNG in fase liquida, superando le problematiche
di manutenzione dei tradizionali sistemi gascromatografo/vaporizzatore. Scoprite i vantaggi di un analizzatore compatto, facile da installare e che non richiede materiali di consumo o trattamento del campione. Senza la necessità di provvedere alla manutenzione di un sistema analitico complesso, il Raman migliora le performance analitiche riducendo l'OPEX.
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Misura precisa della composizione e del contenuto energetico dell'LNG nei punti chiave della misura fiscale, senza le costose operazioni di installazione e manutenzione dei vaporizzatori/GC.
Tecnica di misura dell'LNG sicura e collaudata - verificata dal GERG
Minore carbon footprint - eliminando le emissioni dovute allo sfiato in atmosfera o alla combustione in torcia dei campioni a seguito della vaporizzazione
Tutte le fasi del trasferimento di LNG sono costantemente monitorate – le variazioni di portata, pressione o temperatura dell'LNG non influenzano la misura
OPEX ridotto - semplificando la manutenzione con una facile verifica annuale - taratura automatica interna; nessuna parte in movimento e nessuna linea di trasferimento coibentata da manutenere
Materiali di consumo, quali gas di taratura e carrier gas, non sono più necessari
Scoprite come utilizzare un sistema di analisi Raman Rxn4 per una misura precisa della composizione dell'LNG durante la misura fiscale del carico di base.
Date un'occhiata ai risultati presentati dallo studio di settore GERG sull'uso di un analizzatore Raman Rxn4 e di una sonda criogenica Raman Rxn-41 per la misura affidabile della composizione chimica dell'LNG in applicazioni di misura fiscale.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
I sistemi di analisi Raman di Endress+Hauser forniscono misure rapide, precise e altamente accurate della composizione, come necessario nelle transazioni fiscali durante la movimentazione del LNG. La nostra pluridecennale esperienza nell'automazione di...
I sistemi di analisi Raman di Endress+Hauser forniscono misure rapide, precise e altamente accurate della composizione, come necessario nelle transazioni fiscali durante la movimentazione del LNG. La nostra pluridecennale esperienza nell'automazione di processo ci consente di offrire ai clienti installazioni "chiavi in mano" e soluzioni complete per migliorare i loro processi.
Scoprite i risultati del rapporto GERG sull'uso di un analizzatore Raman Rxn4 e di una sonda criogenica Raman Rxn-41 per una composizione chimica affidabile nelle applicazioni fiscali del GNL
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Scoprite come i nostri strumenti di taratura con misuratore di riferimento consentono di controllare i misuratori fiscali in modo semplice, rapido e affidabile. Ottenete la massima precisione nel rispetto delle normative con costi operativi minimi.
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .