Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS)

Una tecnica ottica laser per rilevare e misurare la concentrazione delle impurità nei flussi di gas di processo e aumentare, di conseguenza, la sicurezza e l'efficienza dell'impianto

La tecnologia TDLAS fornisce misure in linea, in tempo reale, delle impurità nei flussi di gas di processo, con una sensibilità in parti per milione. Si tratta di una tecnologia ampiamente utilizzata dagli operatori degli impianti di trattamento del gas per la misura di umidità (H2O), anidride carbonica (CO2), idrogeno solforato (H2S), e altre sostanze nei processi e nelle condotte. Assicurando misure accurate con tempi di risposta rapidi, la tecnologia TDLAS offre livelli superiori di sicurezza, efficienza e disponibilità dell'impianto, con bassi costi di esercizio.​

Analizzatori JT33 ©Endress+Hauser

Analizzatori di gas JT33 TDLAS

J22 TDLAS montato a pannello, involucro, analizzatore di gas J22 ©Endress+Hauser

Analizzatori di gas TDLAS JT33

Foto dell'installazione di un SS2100 in un impianto di trattamento gas, sito del cliente, panoramica ©Endress+Hauser

Analizzatore SS2100 TDLAS installato

Analizzatori di gas TDLAS, SS2100, SS2100I-1, H2S ©Endress+Hauser

Analizzatori TDLAS SS2100 e SS2100I-1

Analizzatore di gas TDLAS SS500 a canale singolo per H2O, angolo destro ©Endress+Hauser

Analizzatore SS500 TDLAS

Vantaggi

  • Misura degli analiti affidabile ed estremamente veloce

  • Prevenzione della corrosione delle condotte e minimizzazione del rischio di esplosione, a garanzia della sicurezza delle persone e dell'integrità degli asset

  • Miglioramento dell'efficienza del processo e della disponibilità dell'impianto, grazie all'eliminazione delle interruzioni di portata, della combustione in torcia e dell'interruzione della fornitura di gas

  • La resistenza alle interferenze o agli effetti dannosi di olio per compressori, glicole, metanolo, ammina, H2S o tappi di condensa garantisce un'erogazione continua di gas ed elimina le controversie in fase di trasferimento

  • Analizzatore compatto e con bassi requisiti di manutenzione che riduce il costo totale di proprietà​

Endress+Hauser è all'avanguardia nell'uso di analizzatori TDLAS per rilevare e misurare la concentrazione delle molecole degli analiti (come, ad esempio H2O, H2S, and CO2) nei flussi di gas di processo. La nostra expertise nel settore è testimoniata dal nostro ampio portfolio di brevetti. I recenti progressi nei laser a semiconduttore hanno reso lo sviluppo degli analizzatori TDLAS per il monitoraggio dei gas di processo ancora più fattibile, sia tecnologicamente che economicamente.
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
    Analizzatori TDLAS per il trattamento del gas naturale

    Analizzatori TDLAS per il trattamento del gas naturale - misure accurate e affidabili

    Analizzatori TDLAS e QF di Endress+Hauser

    Guida alla tecnologia degli analizzatori TDLAS e QF - Principio di funzionamento, configurazioni e informazioni sulla certificazione