Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica

Per la misura in tempo reale e ad alte prestazioni della composizione chimica e della qualità, dagli ambienti di laboratorio a quelli di processo

Che cos'è la spettroscopia Raman?
La spettroscopia Raman utilizza specifiche lunghezze d'onda della luce laser che, interagendo con le molecole, provocano la diffusione della luce. Una piccola quantità di luce laser si sposta a causa del trasferimento di energia (spostamento Raman). I fotoni retrodiffusi vengono raccolti e filtrati mediante separazione della luce Raman. Un rilevatore CCD identifica l'esclusiva "impronta digitale" dei componenti chimici e ne calcola la quantità, rendendo la spettroscopia Raman ideale per un'analisi accurata della composizione.

La spettroscopia Raman è una tecnologia di analisi ottica che misura composizione e concentrazione

Analizzatore Raman Rxn2 ©Endress+Hauser

Analizzatore Raman Rxn2: analizzatore Raman che mette in relazione l'analisi di laboratorio all'ambiente di processo potendo utilizzare fino a quattro canali

Analizzatore Raman Rxn4 ©Endress+Hauser

Analizzatore Raman Rxn4: robusto e affidabile analizzatore Raman che assicura operazioni permanenti di monitoraggio del processo e controllo della qualità

Gamma di sonde Raman - Illustrazione ©Endress+Hauser

Sonde di campionamento in fibra ottica Raman: misure della composizione chimica non distruttive, continue e in tempo reale in qualsiasi ambiente

Vantaggi

  • Implementazione rapida

    Software di uso intuitivo compatibile con i sistemi di automazione, un partner affidabile e altamente competente in materia di spettroscopia Raman e una vasta rete globale di assistenza ai clienti

  • Ottimizzazione dell'efficienza del processo

    Acquisizione più rapida dei dati di misura, altamente accurati e in tempo reale, e scalabilità semplificata dal laboratorio al processo

  • Maggiore sicurezza

    Tecniche di misura affidabili e non invasive che minimizzano l'intervento umano riducendo, di conseguenza, i rischi

  • Migliore qualità del prodotto

    Conformità più semplice alle normative di settore grazie alla maggiore visibilità dei processi e al controllo più rigoroso dei parametri critici di qualità

  • Riduzione dei costi
    Minimizzazione degli sprechi di prodotto e delle esigenze di manutenzione e pulizia, con il parallelo aumento della resa e della disponibilità dell'impianto

Sistemi Raman pienamente scalabili
I sistemi Raman di Endress+Hauser sfruttano la potenza della spettroscopia Raman per effettuare misure chimiche continue e in tempo reale in qualsiasi ambiente, senza dover estrarre, preparare o distruggere il campione nativo. Grazie a un ampio portfolio, frutto di oltre 40 anni di esperienza, i nostri clienti possono acquisire informazioni di natura chimica che semplificano lo sviluppo del prodotto, assicurano la scalabilità delle funzioni di analisi e garantiscono la qualità del prodotto attraverso l'automazione di processo.
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
    • Dati aziendali
    Copertina della brochure Analizzatori spettroscopici Raman di Endress+Hauser

    Analizzatori spettroscopici Raman

    • Dati aziendali

    Analizzatori spettroscopici Raman - Misura ottica della composizione chimica

    • Dati aziendali
    Copertina della brochure Sonde spettroscopiche Raman e accessori di Endress+Hauserr

    Sonde spettroscopiche Raman

    • Dati aziendali

    Sonde spettroscopiche Raman e accessori - Misura ottica robusta della composizione chimica

    • Brochure
    Copertina della brochure "Tecnologia single-use Raman per il bioprocesso" per l'industria delle scienze biologiche

    Tecnologia Raman single-use per il bioprocesso

    • Brochure

    Tecnologia Raman single-use per il bioprocesso - Analisi della composizione in tempo reale per lo sviluppo e la produzione biofarmaceutica