I kit di taratura e verifica Raman hanno tutto ciò che serve per standardizzare il vostro sistema Raman per bioprocessi per la scalabilità dal laboratorio al processo. I kit sono disponibili per i nostri sistemi ottici multiuso (e monouso) e per la nostra armatura a deflusso Raman Rxn-46, e altri se ne aggiungeranno. Senza necessità di alimentazione esterna, questi strumenti aumentano l'efficienza e riducono i tempi di fermo grazie a un semplice impiego sul campo. Questi kit possono essere utilizzati senza compromettere la sterilizzazione in bioreattori o fermentatori da banco o monouso.
Coltura cellulare: glucosio, lattato, glutammina, amminoacidi, densità cellulare, titolo e altro
Fermentazione: glicerolo, metanolo, etanolo, sorbitolo, biomassa e altro
Applicazioni a valle: aggregazione, cristallizzazione delle proteine, stabilità della formula, CQA prodotto, concentrazione delle proteine, eccipienti tampone
Applicazioni al centro: monitoraggio dell'analita nel permeato
Vantaggi
Utilizza un hardware modulare per semplificare standardizzazione e verifica degli analizzatori Raman, all'interno di in un comodo kit "tutto in uno"
Facilita il semplice trasferimento di tarature di modelli chemiometrici per una scalabilità dal laboratorio al processo senza problemi
Offre flessibilità per effettuare tarature in qualsiasi momento senza influire sul processo, semplificando la ridondanza e riducendo i rischi
Permette rapide verifiche e tarature della strumentazione, riducendo i tempi di fermo
Non richiede alimentazione esterna, per un più semplice impiego sul campo
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman single-use measurement precision - Real-time
composition analysis for biopharmaceutical development
and manufacturing with the Raman Rxn portfolio
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 08/2024
New version available in English
An eBook highlighting our Raman spectroscopy reusable and single-use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .