Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistemi spettroscopici Raman

Affidabile misura ottica della composizione chimica

Sonda Raman in un bioreattore di acciaio inossidabile
21 Prodotti
Filtra X icon

Misurate la composizione chimica con gli strumenti Raman

Il nostro strumento di ricerca dei prodotti vi aiuta a trovare i misuratori Raman che meglio si adattano alle vostre specifiche esigenze.

Scoprite gli analizzatori spettroscopici Raman

Gli analizzatori Raman forniscono, in modo affidabile e preciso, quei dati di misura indispensabili a salvaguardare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni critiche. Apprezzati per la loro capacità di eseguire analisi chimiche e di composizione con precisione ineguagliabile, i nostri analizzatori Raman forniscono tutte le misure in tempo reale necessarie al laboratorio e sono economicamente scalabili per essere inseriti anche nell'ambiente di produzione. Scoprite il nostro portfolio completo attraverso lo strumento di ricerca dei prodotti.

Come selezionare un analizzatore Raman

Utilizzabili nelle industrie del settore farmaceutico, alimentare, chimico e Oil & Gas, gli analizzatori e le sonde Raman che produciamo sono strumenti ottimizzati per solidi, liquidi, gas e fluidi torbidi in grado di assicurare prestazioni elevate sia in laboratorio che negli ambienti di processo. Installati nel punto di campionamento Raman più adatto in base all'applicazione o alla configurazione dell'impianto, forniscono un'analisi chimica affidabile in qualsiasi ambiente di installazione.

Portfolio prodotti Raman Rxn

Analizzatori Raman Rxn

  • Configurabili per misurare fino a quattro canali
  • Lunghezze d'onda di 532 nm, 785 nm o 1000 nm
  • Software integrato di uso intuitivo con touchscreen o interfaccia web
  • Facile possibilità di trasferimento del metodo dal reparto R&S/laboratorio all'ambiente di produzione
  • Certificazioni: CSA, ATEX, IECEx

Sonde ed elementi ottici Raman Rxn

  • Capacità di misura flessibile - in-line, on-line, at-line
  • Materiali di contatto di alta qualità e resistenti alla corrosione
  • Misure senza contatto e a distanza
  • Campionamento non invasivo e non distruttivo

La tecnologia Raman

La tecnologia Raman utilizza determinate lunghezze d'onda della luce laser che interagiscono con le molecole provocando la diffusione della radiazione. Una piccola quantità di luce laser si sposta a causa del trasferimento di energia (spostamento Raman). I fotoni retrodiffusi vengono raccolti e filtrati mediante separazione della luce Raman. Un rilevatore CCD identifica l'esclusiva "impronta digitale" dei componenti chimici e ne calcola la quantità, rendendo questa tecnica ideale per un'analisi accurata della composizione.

Componenti di un sistema Raman

Un sistema Raman è composto da quattro elementi: analizzatore, sonde, software e analisi dei dati.

L'analizzatore Raman, contenente un laser, il motore spettroscopico e un controller, è il "cuore" del sistema. Le sonde sono gli "occhi" o le finestre sul processo. Il software è il "cervello" del sistema che controlla la generazione dei dati. E infine, i dati grezzi vengono "tradotti" in informazioni significative dallo strumento di analisi dei dati. Tutti e quattro questi componenti lavorano insieme per formare un sistema Raman completo.

Vantaggi

  • Software di controllo integrato: misura facile e in tempo reale in-line, on-line o at-line con connettività permanente.
  • Dal laboratorio al processo: informazioni sul processo, incremento dell'efficienza e garanzia di qualità del prodotto grazie alla possibilità di trasferire l'analisi chimica dal laboratorio all'ambiente di produzione.
  • Soluzioni di campionamento per una vasta serie di applicazioni: stabilità di misura a lungo termine per prodotti chimici, polimeri, Oil&Gas, alimenti e prodotti farmaceutici, oltre che monitoraggio in loco dei bioprocessi (coltura cellulare, fermentazione e applicazioni a valle).
  • Campionamento di ogni tipo di prodotto: analisi chimica di solidi, liquidi e gas in qualsiasi ambiente di installazione, grazie alle nostre specifiche sonde di campionamento in fibra ottica.
  • Sistemi collaudati di verifica della conformità e di gestione: transizione fluida al sistema cGMP grazie alla collaborazione con l'unico produttore di strumenti Raman ad essere registrato ISO:9001:2015 e certificato in base alle norme ISO14001:2015 e ANSI Z10-2012.

Download

Esplora altre risorse

document icon
Analizzatori spettroscopici Raman
Analizzatori spettroscopici Raman - Misura ottica della composizione chimica
download icon Download
document icon
Sonde spettroscopiche Raman
Sonde spettroscopiche Raman e accessori - Misura ottica robusta della composizione chimica
download icon Download