Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Foto del prodotto - Analizzatore Raman Rxn4, angolo sinistro frontale

Analizzatore Raman Rxn4

Robusto e affidabile analizzatore Raman che assicura operazioni permanenti di monitoraggio del processo e controllo della qualità

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Lunghezza d'onda laser

    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Con custodia: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Modello base e con custodia
    532 nm: 100-4350* cm-1
    785 nm: 100-3425* cm-1
    1000 nm: 200-2400 cm-1
    Ibrido 785 nm: 150-1890** cm-1
    *Basso rapporto segnale-rumore a <150 cm-1
    **Basso rapporto segnale-rumore a <175 cm-1

Campo applicativo

L'analizzatore Raman Rxn4 con tecnologia Kaiser Raman rappresenta la scelta ottimale per gli ambienti di produzione o di processo. Raman Rxn4 assicura prestazioni ad alta risoluzione per la misura e il controllo in loco in tempo reale. Le esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura garantiscono la validità di ogni misura. Installabile in un rack standard da 19", Raman Rxn4 consente di risparmiare spazio prezioso nell'impianto di produzione. È disponibile anche con custodia opzionale in acciaio inox NEMA 4X.

  • Industria chimica: monitoraggio delle reazioni, miscelazione, investigazioni del sistema catalitico

  • Polimeri: monitoraggio della reazione di polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri

  • Industria farmaceutica: monitoraggio della reazione API, cristallizzazione, polimorfi

  • Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP

  • Industria alimentare: mappatura di carni e pesce, fermentazione, monitoraggio delle reazioni

  • Oil & Gas: LNG, raffinazione, misure di energia

Vantaggi

  • Robusto, affidabile e altamente accurato

  • Installazione semplice, manutenzione minimizzata e tempi di inattività ridotti

  • Operazioni permanenti di misura e monitoraggio del processo in-line, on-line o at-line

  • Costruzione interna omogenea che consente un facile trasferimento dei modelli a supporto di sistemi ridondanti

  • Intuitivo software di controllo Raman RunTime pienamente integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata

  • Compatibile con scale-up, scale-out e cGMP/impianto pilota

  • Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products