Per l'analisi di sostanze solide e semi-solide, la sonda Raman Rxn-20 non ha rivali. Grazie al suo design all'avanguardia, questa sonda in acciaio inossidabile effettua misure Raman quantitative con messa a fuoco iperfocale rappresentative. La sonda Rxn-20 illumina una vasta area di superficie, eliminando la necessità di allineare la sonda per la rugosità. Questa sonda effettua un campionamento di solidi eterogenei tramite analisi volumetrica, estremamente utile per misurare pastiglie, capsule, cibi solidi e granuli polimerici.
Industria chimica: qualità del prodotto finale, impurità della miscela, cristallinità, materie prime
Polimeri: qualità del pellet estruso, cristallinità, densità, materie prime
Industria farmaceutica: cristallinità, polimorfismo, granulazione, uniformità della miscela, uniformità del contenuto, strato di rivestimento, produzione di compresse
Industria alimentare e delle bevande: qualità dei derivati solidi del latte, composizione di carne e pesce
Vantaggi
Misura senza contatto di solidi eterogenei per una migliore rappresentazione
Migliore efficienza e controllo del processo grazie a misure più rapide
Misure non distruttive a distanza
Campionamento riproducibile
Flessibilità di campionamento con una varietà di ottiche accessorie Rxn-20 a immersione e senza messa a fuoco
Nessuna necessità di allineare la sonda per la rugosità
Analisi di superficie e di profondità (volumetrica)
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)
< 499
Interfaccia campione
Temperatura: 10... 40° C / 50... 104°F Umidità relativa: 20...80%, in assenza di condensa
Pressione
Ambiente
Materiali corpo e finestra
Corpo: acciaio inox 316L Finestra: materiali di qualità ottica
Cavo in fibra ottica
Struttura: incamiciatura in PVC, costruzione proprietaria Connessioni: elettro-ottica proprietaria Temperatura: -40... 70°C / -40... 158°F Lunghezze disponibili: 3000 mm / 118.12 inch 10000 mm / 393.71 inch 15000 mm /590.56 inch Raggio di curvatura minimo: 75 mm / 2.96 inch
Lunghezza
Sonda Rxn-20 (raggio di curvatura del cavo in fibra incluso): 312 mm / 12.29 inch
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .