Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 1 bar (15 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F...2.012 °F) Tipo J: -40 °C ... 750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Tipo N: -40 °C ... 1.150 °C (-40 °F ... 2102 °F) Tipo S: 0 °C ... 1.400 °C (32 °F...2.552 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.525,00 mm (178,15'')
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 1 bar (15 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Tipo J: -40 °C ... 750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Tipo N: -40 °C ... 1.150 °C (-40 °F ... 2102 °F) Tipo S: 0 °C ... 1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo R: 0 °C ... 1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo B: 600 °C ...1.600 °C (1,112 °F ...2,912 °F).
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.000,00 mm (157,48'')
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 1 bar (15 psi)
Range di misura / operativitàTipo S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo B: 600 °C ... 1.700 °C (1,112 °F ...3,092 °F).
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 3.500,00 mm (137,80'')
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 1 bar (15 psi)
Range di misura / operativitàTipo S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo B: 600 °C ... 1.700 °C (1,112 °F ...3,092 °F).
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 3.500,00 mm (137,80'')
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 1 bar (15 psi)
Range di misura / operativitàTipo S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo R: 0°C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Tipo B: 600 °C ... 1.700 °C (1,112 °F ...3,092 °F).
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 2.500,00 mm (98,43'')
Termometri per alte temperature
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
In settori come il trattamento dell'acciaio, la fusione del vetro, applicazioni con gas e nei settori di lavorazione della ceramica è possibile raggiungere temperature fino a 1700 °C. Le applicazioni ad elevate temperature hanno bisogno di termometri speciali con pozzetti termometrici ceramici e termocoppie in metalli speciali, quali platino e rodio. Il pozzetto termometrico protegge il sensore da danni meccanici e chimici e dagli shock termici causati dal processo, aumentando dunque la durata del sensore.
Descrizione del portfolio
Il nostro ampio portfolio di termometri per alte temperature comprende:
Termometri con o senza trasmettitore
Connessioni al processo filettate, a compressione e flangiate
Pozzetti termometrici in metallo o in un'ampia selezione di materiali ceramici
Disponibili sensori a termocoppia (TC) J, K o B, S,t R
RTD - Rilevatori di termoresistenza: principio di misura
Nell'automazione di processo, sono due i principi di misura della temperatura affermatisi come standard:
Il sensore RTD rileva i cambiamenti di resistenza elettrica con una variazione della temperatura. Sono adatti alla misura di temperature tra -200 °C e 600 °C circa e si contraddistinguono grazie all'elevata precisione di misura e alla stabilità a lungo termine. L'elemento del sensore maggiormente utilizzato è il Pt100. I sensori RTD di Endress+Hauser rispettano lo standard di precisione IEC 60751 classe A.
TC - termocoppie: principio di misura
Una termocoppia è un componente composto da due metalli diversi collegati tra di loro a un'estremità. Se la connessione e le estremità libere sono esposte a temperature differenti, sull'estremità aperta si può generare un potenziale elettrico (forza termoelettrica) dovuto all'effetto Seedbeck. Con l'aiuto delle cosiddette tabelle di riferimento delle termocoppie (v. IEC 60584) è possibile desumere la temperatura alla connessione (giunzione di misura).
Le termocoppie sono adatte alla misura della temperatura in un campo da 0 °C a +1800 °C e si contraddistinguono per il tempo di risposta rapido e l'elevata resistenza alle vibrazioni.
Vantaggi
Lunga durata grazie all'uso di materiali per pozzetti innovativi con maggiore resistenza all'usura e agli agenti chimici
Riduzione dei costi per la manutenzione del punto di misura, miglioramento qualitativo dei prodotti e maggiore sicurezza dell'impianto
Stabilità di misura a lungo termine, grazie alla protezione del sensore con materiali non porosi
Selezione di prodotto flessibile grazie alla progettazione modulare
Costi del ciclo di vita ottimizzati grazie ai componenti sostituibili
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .