Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Termometro RTD con cavo fisso Omnigrad T TST310

Sonda a cavo fisso
iTHERM CableLine TST310

Sensore RTD economico per l'uso in molte applicazioni di processo e di laboratorio.

TST310
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
  • Precisione

    classe A secondo IEC 60751
    classe B secondo IEC 60751
    classe AA secondo IEC 60751

  • Miglior tempo di risposta

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20°C: fino a 75 bar (a seconda della connessione al processo)

  • Range di misura / operatività

    PT 100:
    -200 °C ... 600 °C
    (-328 °F ... 1.112 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 10.000,00 mm (393,70'')

Campo applicativo

Sensore RTD con cavo fisso che fornisce un'elevata precisione di misura e sicurezza di funzionamento in processi comuni. La sonda è particolarmente adatta per la misura della temperatura a bordo macchina, in laboratorio e in impianti che prevedono prodotti gassosi o liquidi come aria, acqua, olio, ecc. Senza alcun pozzetto aggiuntivo, la sonda è direttamente a contatto con il fluido di processo. Ciò consente di rilevare con precisione rapidi cambiamenti di temperatura.

Vantaggi

  • Elevata flessibilità grazie alle lunghezze dell'inserzione personalizzabili e alle diverse connessioni al processo

  • Tempo di risposta rapido

  • Sensore in versione Pt100 singola o doppia in classe di accuratezza A, B o AA secondo IEC 60751

  • Tipo di protezione per uso in aree pericolose: sicurezza intrinseca (Ex ia), Antiscintilla (Ex nA). Approvazione per l'utilizzo in ambienti marini.

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products