Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe AA secondo IEC 60751
Classe A secondo IEC 60751
Classe B secondo IEC 60751. -
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione
-
Max pressione di processo a 20°C
a 20°C : 500bar (7.252 psi)
Dipende dalla configurazione -
Range di misura / operatività
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 24" (609 mm)
altri su richiesta
Campo applicativo
Il robusto dispositivo con un pozzetto termometrico da barra è un'unità completa pronta all'uso con diverse teste del trasmettitore per soddisfare i requisiti di spazio e applicativi. L'unità offre migliori precisione e affidabilità di misura. Una varietà di connessioni al processo, dimensioni e materiali (come l'acciaio 316L SS e la lega Hastelloy C276) offre possibilità applicative flessibili.
I sensori di temperatura TH13 sono armature RTD installate in pozzetti e progettate per essere impiegate in tutte le industrie di processo, compresa l'industria pesante, grazie al disegno resistente.
Il sensore comprende una sonda di misura con un elemento RTD isolato, una guaina e un pozzetto realizzato in materiale da barra.
Le armature del sensore possono essere impiegate nelle industrie di processo quali:
Chimica
Petrolchimica
Impianti di produzione di energia
Raffineria
Piattaforme off-shore
Vantaggi
Elevata flessibilità determinata dall'armatura modulare con teste terminali standard e lunghezza di immersione personalizzata
Un unico fornitore per soluzioni di misura della temperatura. Trasmettitore di punta con sensore integrato per applicazioni pesanti dell'industria di processo. Rimuovere e installare direttamente
Migliore isolamento galvanico sulla maggior parte dei dispositivi (2 kV)
Struttura del modello semplificata: prezzo competitivo, grande valore. Semplice da ordinare e riordinare. Un unico codice modello comprende l'armatura di sensore e trasmettitore per una soluzione completa e unica
Tutti i trasmettitori iTEMP® forniscono stabilità a lungo termine ≤ 0,05 % all'anno
Tempo di risposta rapido grazie alla forma della punta rastremata/ridotta
Trasmettitore da testa con selezione semplice: uscita analogica 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
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
TI RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN IT 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2024
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
TH13 Compact instructions
RTD Assembly in thermowell
EN IT 04/02/201305/07/200702/07/2007Lingua:
Inglese
Versione:
04/02/2013
Dimensione del file:
680.2 KB
Nome del file:
Ka00190ren_0612.pdf
-
-
-
Certificati FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Lingua:
Inglese
Versione:
02/11/2006
Dimensione del file:
72.5 KB
Nome del file:
160100112.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Koncepce úspor užitných látek pro potravinářský a nápojový průmysl
Inovativní přístrojové vybavení, komplexní energetika
řízení a robustní strategie snižování energieLingua:
Ceco
Versione:
23/07/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
EHUS-Utility-savings-CS-FINAL.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
食品&飲料産業におけるユーティリティ削減コンセプト
革新的な計装、包括的なエネルギー管理、および確固たるエネルギー削減戦略は、運転コストの低減、ブランド認知度の向上、持続可能性目標の達成を実現し、
食品&飲料加工業者に利点をもたらします。Lingua:
Giapponese
Versione:
19/11/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
PU01559BJA_0124_Utility_savings_food_beverage.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Utility savings concepts for the food and beverage industry
Innovative instrumentation, comprehensive energy
management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception
and achievement of sustainability goals.Lingua:
Inglese
Versione:
19/02/2024
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Energiesparkonzepte für die Lebensmittelund Getränkeindustrie
Innovative Messgeräte, ein umfassendes
Energiemanagement und solide Strategien
zur Energiereduzierung ermöglichen
Lebensmittel- und Getränkeherstellern
Einsparungen bei den Betriebskosten,
eine bessere Markenwahrnehmung und
das Erreichen von NachhaltigkeitszielenLingua:
Tedesco
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
PU01559B_Energiesparkonzepte.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
04/02/2025
Dimensione del file:
18.4 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Lingua:
Inglese
Versione:
04/02/2025
Dimensione del file:
19.1 MB
Nome del file:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-