Questo robusto strumento con un pozzetto realizzato a partire da barra piena è un'unità completa, pronta all'uso, con varie teste di alloggiamento trasmettitore per soddisfare le esigenze applicative e di spazio. Il dispositivo offre livelli di accuratezza e affidabilità superiori. Le varie opzioni di connessione al processo, dimensioni e materiali (come acciaio inox 316L e Hastelloy C276) offrono numerose possibilità di applicazione.
Il sensore di temperatura T13 è un'armatura RTD installata in un pozzetto e progettata per l'uso in ambienti gravosi e aree esplosive, grazie alle certificazioni FM e CSA. Il sensore è costituito da una sonda di misura con un elemento RTD isolato, una guaina e un pozzetto realizzato a partire da barra piena.
L'armatura del sensore è adatta all'uso nei seguenti settori dell'industria di processo:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Raffinerie
Piattaforme offshore
Vantaggi
Armature di temperatura con certificazioni FM/CSA XP Classe I, Div. 1 per la massima sicurezza
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di prim'ordine con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo
Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione.
Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV)
Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore
Tutti i trasmettitori iTEMP assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05 % all'anno
L'utilizzo di termometri per rilevare il surriscaldamento dei tubi fa risparmiare una notevole quantità di energia e aumenta l'efficienza del processo e la qualità del prodotto
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
Approvazione antideflagranza Statunitense montaggio modulare della temperatura per applicazioni pesanti connessione al processo filettata con estensione pozzetto termometrico incluso"
Pozzetto termometrico
da barra (perforata)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile isolamento in PFTE, rigido
Filettatura maschio: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" versione a saldare Versione con zoccolo a saldare
Forma della punta
A gradini Rastremato
Rugosità della superficie Ra
32 μin. (0,80 μm)
Range di misura / operatività
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi) Dipende dalla configurazione
Precisione
classe A secondo IEC 60751 classe B secondo IEC 60751
Miglior tempo di risposta
in base alla configurazione 63% rt = 20 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
FM XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP NI DIP Class I,II,III Div1+2 CSA C/US XP, DIP I, II, III/1/A-G cCSAus per scopi generici
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Protezione alle sovratensioni per installazione nel dispositivo di campo per alimentazione elettrica e segnali di comunicazione con approvazione SIL e Ex opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .