Sintesi delle specifiche
-
Precisione
+/- 0.1 °C
-
Max pressione di processo a 20°C
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Range di misura / operatività
Standard:
-40 °C...100 °C
Opzionale:
-55 °C...235 °C
Spec. fondo acqua:
-40 °C...100 °C
Criogenico:
-170 °C...60 °C. -
Lunghezza su richiesta (mm)
40 m (131.2 ft)
Campo applicativo
Prothermo NMT539 è un convertitore multisegnale a sicurezza intrinseca, con misura di temperatura media e sensore per fondo del serbatoio, per monitoraggio degli stock e misure fiscali. Per la misura della temperatura media dispone di elementi Pt100 di elevata precisione. NMT539Si è una soluzione altamente efficace per diverse applicazioni di misura in serbatoi e fornisce dati sulla temperatura media tramite comunicazione HART. Per il controllo delle scorte e misure fiscali, è preferibile il collegamento di un Proservo NMS5 o di un Tank Side Monitor NRF590 con un misuratore di livello radar Micropilot.
Per una media accurata delle temperature e per misure di acqua sul fondo.
Attacco al processo: flange
Temperatura: da -40 a +100°C (da -40 a +212°F)
Distanza di misura: 40m (131.2ft)
Precisione: ± 0.1°C
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione
Vantaggi
Dispositivo a sicurezza intrinseca per garantire la massima sicurezza della configurazione elettrica
Disponibile in quattro diverse versioni in base ai requisiti del cliente:
- solo convertitore
- convertitore e sonda di temperatura
- convertitore e sonda per acqua sul fondo
- convertitore, sonda di temperatura e sonda per acqua sul fondoCompatibile con diversi tipi di sonde di temperatura di altri produttori
Compatibile con il software ToF di Endress+Hauser (Time-of-Flight), di facile impiego per l'utente
Ampia gamma di connessioni al processo e passacavi per la conformità alle classificazioni internazionali
Elevata affidabilità e facilità di installazione
Esente da manutenzione
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN IT 03/04/2008Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2008
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Combined HART converter, average temperature sensor and water
bottom interfaceEN IT 01/08/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/08/2005
Dimensione del file:
945.4 KB
Nome del file:
TI042NEN_NMT539.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN IT 18/05/2011Lingua:
Inglese
Versione:
18/05/2011
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Tank gauging
EN IT 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
06/06/2019
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
TI01005GEN_0919.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN IT 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/04/2019
Dimensione del file:
1013.4 KB
Nome del file:
BA01026GEN_2219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument FunctiInstallation Instruction
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a
combined average temperature sensor and water bottom interface probe.
For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot
Pt100 elements.EN IT 01/04/2008Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2008
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA1026N08en04.08.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT 539 Operating Instructions and Description of Instrument Function
Average temperature and water bottom sensor
EN IT 01/10/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
726.1 KB
Nome del file:
BA026NEN.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN IT 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Lingua:
Inglese
Versione:
26/04/2019
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
BA01025GEN_2319.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT 539 Installation Instructions
Average temperature and water bottom sensor
EN IT 01/10/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA025NEN.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT539 - Installation Instructions
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer
combined with a HART signal converter to meet the demand of temp.
measurement for both custody transfer and inventory control
applications.EN IT 01/03/2011Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2011
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA1025N08en12.08.pdf
-