Sintesi delle specifiche
-
Precisione
+/- 0.1 °C
-
Max pressione di processo a 20°C
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Range di misura / operatività
-20 °C...100 °C
(-4 °F...212 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
18.5 m (60.6 ft)
Campo applicativo
Prothermo NMT532 è un convertitore multisegnale a sicurezza intrinseca con sensore di temperatura media per Inventory Control e misure fiscali. Si tratta di una soluzione altamente efficace per diverse applicazioni di misura in serbatoi e fornisce dati sulla temperatura media tramite comunicazione HART. Per il controllo delle scorte e misure fiscali, è preferibile il collegamento di un Proservo NMS5 o di un Tank Side Monitor NRF590 con un misuratore di livello radar Micropilot.
Per una precisa misura della temperatura media.
Attacchi al processo: flange
Temperatura: da -20 a +100°C (da -4 a +212°F)
Distanza di misura: 18.5m (60.6ft)
Precisione: ± 0.1°C
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione
Vantaggi
Elevata accuratezza
Dispositivo a sicurezza intrinseca per garantire la massima sicurezza della configurazione elettrica
Compatibile con il software ToF (Time-of-Flight) di facile impiego per l'utente
Semplice ed economico
Dimensioni compatte e peso ridotto
Elevata affidabilità e semplicità di installazione
Non richiede manutenzione
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Prothermo NMT532 Technical Information
Tank gauging
EN IT 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Lingua:
Inglese
Versione:
24/05/2019
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI00049GEN_2219.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT532_Operating Instructions
The Prothermo NMT532 is multi-spot Pt100 average thermometer combine
with a HART signal converter to meet the demand of temperature
measurement for inventory control applications. The NMS532 consists of
Max.6 temp. elements which have different lengths with fixed (2,3m)
intervalEN IT 01/05/2007Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2007
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
BA1032N08en05.07.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prothermo NMT532 Operating Instructions
ank gauging
EN IT 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/05/2019
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
BA01032GEN_2219-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN IT 15/03/2023Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2023
Dimensione del file:
722.5 KB
Nome del file:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Lingua:
Inglese
Versione:
14/12/2017
Dimensione del file:
123.8 KB
Nome del file:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN IT 14/11/201418/05/2011Lingua:
Inglese
Versione:
14/11/2014
Dimensione del file:
275.9 KB
Nome del file:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN IT 14/11/201418/05/2011Lingua:
Inglese
Versione:
14/11/2014
Dimensione del file:
396.3 KB
Nome del file:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN IT 15/02/202107/08/2014Lingua:
Inglese
Versione:
15/02/2021
Dimensione del file:
518.7 KB
Nome del file:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
Tank Gauging
ATEX: II 1/2G Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIB T6…T4 Ga/GbEN IT 31/10/202230/11/2021Lingua:
Inglese
Versione:
31/10/2022
Dimensione del file:
718.3 KB
Nome del file:
XA01791GEN_0322-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: System & Gauging
Product root: NMT532-, NMT539-
Declaration number: KEMA 03ATEX1448 XLingua:
Inglese
Versione:
10/03/2009
Dimensione del file:
261.2 KB
Nome del file:
DoC_14002_NMT532_KEMA-ATEX.pdf
-