iTHERM ModuLine: rischi di perdite azzerati e massima efficienza dei processi
La tecnologia per la misura della temperatura di nuova generazione si presenta con una seconda barriera di processo e un tubo di protezione dotato di risposta rapida.
L'innovativa linea di prodotti iTHERM ModuLine definisce nuovi standard nell'ambito della tecnologia per la misura della temperatura per l'automazione dei processi nell'industria chimica, dell'Oil&Gas e dell'energia. Una seconda barriera di processo, Dual Seal, garantisce la tenuta lato processo anche in caso di rottura del tubo di protezione. Il nostro tubo di protezione dotato di risposta rapida consente inoltre una misura cinque volte più veloce. La parametrizzazione dei trasmettitori viene effettuata con la tecnologia wireless Bluetooth® in maniera intuitiva tramite app. Massima semplicità garantita!
Vantaggi
Elevata sicurezza grazie alla seconda barriera di processo Dual Seal e al tubo di protezione dotato di risposta rapida
Risparmio di tempo grazie ad una selezione di prodotti di facile utilizzo e a una configurazione semplice
Portfolio di termometri disponibile a livello globale con certificati e omologazioni internazionali, oltre a materiali e collegamenti di processo specifici locali
Massima sicurezza grazie a dispositivi sviluppati in linea con SIL2/3
La riduzione da 33 a quattro tipologie di prodotti assicura un risparmio di tempo in termini di gestione di magazzino e ricambi
Innovativa tecnologia per la misura della temperatura per ogni applicazione

Il nuovo portfolio iTHERM ModuLine si adatta perfettamente ai requisiti dei progetti dell'industria chimica, dell'Oil&Gas e dell'energia. Consente una configurazione su misura e offre soluzioni ottimali, dalle applicazioni semplici alle più impegnative.
I prodotti garantiscono una misura della temperatura affidabile, precisa e stabile, fornendo inoltre utili informazioni aggiuntive su possibili rotture dei sensori, corrosione dei sensori, superamento dei valori soglia della temperatura o bassa tensione. Ciò consente di ottimizzare i controlli di processo, aumentando la durata dei punti di misura della temperatura e quindi la sicurezza degli impianti.
In esclusiva, iTHERM ModuLine si contraddistingue per i sensori di temperatura resistenti alle vibrazioni e dotati di risposta rapida (iTHERM StrongSens e iTHERM QuickSens) e per la tecnologia del tubo di misura, che si traducono in una precisione di misura perfino superiore. Il collo di estensione per termometri brevettato con elemento di fissaggio a sgancio rapido iTHERM QuickNeck assicura una ritaratura facile e veloce durante il processo.
Una vantaggio per la sicurezza: la seconda barriera di processo Dual Seal

La seconda barriera di processo Dual Seal porta la sicurezza della misura della temperatura in una nuova dimensione. Nel caso in cui si formi una crepa nel tubo di protezione, la pressione nella camera aumenta e il set di guarnizioni garantisce la tenuta dell'alloggiamento rispetto all'inserto di misura, consentendo alla tecnologia Dual Seal di impedire la fuoriuscita del fluido. Al contempo viene emesso un segnale verso la centralina di comando. In caso di anomalia, il segnale di temperatura viene mantenuto. Ecco perché iTHERM ModuLine è una garanzia di sicurezza.
La misura della temperatura diventa più veloce

Maggiore è la rapidità del tempo di risposta del termometro, e migliore sarà la regolazione della temperatura: è sulla base di questo presupposto che abbiamo sviluppato il nostro tubo di protezione dotato di risposta rapida brevettato. Grazie ad un processo brevettato nella produzione del tubo di protezione e nella sua struttura, siamo riusciti ad inserire uno speciale materiale termoconduttore tra l'inserto di misura e il tubo di protezione, che elimina l'aria ad effetto isolante per un collegamento termico ottimale al processo. Il risultato? Una misura della temperatura fino a cinque volte più veloce!
Collegamento facile tramite Bluetooth®

L'interfaccia Bluetooth® integrata su richiesta consente un utilizzo dell'app SmartBlue di Endress+Hauser all'insegna della massima praticità. Questa intuitiva app permette la parametrizzazione e la visualizzazione dei valori di misura, per un funzionamento facile e senza problemi dei prodotti iTHERM ModuLine.