Strumentazione specialistica per i compressori di CNG
Crescita della rete di rifornimento di CNG in Egitto
Il governo egiziano si sta adoperando per sostituire i carburanti liquidi con il gas naturale. A tal fine è stato posto l'obiettivo di aumentare il numero di impianti CNG nel Paese da 306 a 1.000 entro la fine del 2021. Le stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali già esistenti
vengono integrate con pompe di rifornimento per veicoli a gas naturale ed è prevista la costruzione di nuove stazioni di rifornimento di gas naturale.

I risultati
Design compatto: PMP21 contribuisce al risparmio di spazio nello skid grazie al suo ingombro ridotto.
Nessuna necessità di manutenzione e migliore stabilità a lungo termine rispetto agli interruttori a galleggiante grazie all'assenza di parti in movimento nell'interruttore di livello Liquiphant.
Un unico fornitore per tutti i parametri di misura. CNGmass per la misura della portata, trasmettitori di pressione Cerabar dai segmenti Fundamental ed Extended, sensore di temperatura iTEMP e interruttori di livello Liquiphant.
Assistenza e presenza a livello locale nei Paesi di realizzazione dei progetti, con un fornitore in grado di far fronte a tempistiche pressanti anche in caso di grandi progetti.
La sfida
Per l'impegnativo progetto egiziano, Kwangshin aveva bisogno di standardizzazione e strumentazione specialistica. L'obiettivo era ridurre l'ingombro della strumentazione dei loro skid.
La soluzione
La scelta è ricaduta su Cerabar PMP21 per la sua forma compatta, l'idoneità all'applicazione e le certificazioni Ex.
Liquiphant FTL41, presentato di recente, è uno strumento specialistico basato su una tecnologia collaudata e dotato anch'esso delle necessarie certificazioni Ex.