Misuratore di portata a tubo singolo resistente agli agenti chimici, con trasmettitore compatto o separato. Misura estremamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi - parti bagnate resistenti alla corrosione. Meno punti di misura nel processo - misura di diverse variabili (portata, densità, temperatura). Installazione di ridotto ingombro - non richiede tratti rettilinei in entrata/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN 8 ... 50 (³/₈ ... 2").
Caratteristiche del trasmettitore
Costruzione economica - specifica per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa compatibilità industriale - IEC/EN/NAMUR. Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture di calibrazione accreditate (secondo ISO / IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata a tubo singolo chimicamente resistente con trasmettitore compatto o remoto. Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2").
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display a 2 righe con retroilluminazione con pulsanti Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Sistema bilanciato a tubo singolo, installazione semplice che non richiede interventi successivi Costruzione: igienica e facile da pulire, semplicità di gestione del fluido - materiale resistente alle sostanze chimiche
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo
PN 40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Parti bagnate
Zirconio 702/R60702
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza Stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro a tubo singolo chimicamente resistente con trasmettitore compatto o remoto. Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi - parti bagnate resistenti alla corrosione. Meno punti di misura del processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN da 8 a 50 (³⁄₈ a 2").
Caratteristiche del trasmettitore
Conveniente - design dedicato per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Completamente conforme alle norme di settore - IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o remota.
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": facile da pulire igienico nondanneggia il prodotto misurato materiali resistenti agli agenti chimici
Sistema di misura della portata massica Coriolis Sistema a tubo singolo "Installa e dimentica": non altera il prodotto misurato materiali resistenti agli agenti chimici
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .