Il dispositivo Promass H estremamente preciso è destinato ad applicazioni che richiedono la massima resistenza alla corrosione e necessitano di una sicurezza ottimale per fluidi chimicamente aggressivi. Con il suo trasmettitore compatto Promass H 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione di sistema: accesso da un lato, display remoto e opzioni di collegamento migliorate. Heartbeat Technology consentevla sicurezza di processo in ogni momento.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come la viscosità o densità
Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione.
Proprietà del dispositivo
Tubo di misura in tantalio, zirconio
Diametro nominale: DN 8 ... 50 (3/8 ... 2")
Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)
Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Disponibilità di display remoto
Vantaggi
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Forbes Technologies fornisce scrubber e serbatoi a numerosi settori industriali. La strumentazione di Endress+Hauser assicura prestazioni ottimali, conformità normativa e un efficiente abbattimento delle emissioni nocive.
I misuratori di portata e i sensori di Endress+Hauser vengono utilizzati in un impianto di prova per la propulsione a razzo nel Buckinghamshire. Protolaunch ha sviluppato due tipi di motori a razzo per veicoli spaziali e i relativi componenti di supporto.
Westlake Vinnolit utilizza l'elettrolisi dei cloro-alcali per produrre cloro, soda caustica e idrogeno, affidandosi a Promag Proline P 300/500 per una misura della portata precisa e immune alle interferenze elettriche.
Flussimetro monotubo chimicamente resistente con trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2"). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Tantalio: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Zirconio: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, con strato di rivestimento; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Protezione elettronica
IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP su Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET su Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro monotubo chimicamente resistente con trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2"). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Tantalio: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Zirconio: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, con strato di rivestimento; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Protezione elettronica
IP66/67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP su Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET su Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Principio di misura
Coriolis
Denominazione del prodotto
Flussimetro monotubo chimicamente resistente con trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2"). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro monotubo chimicamente resistente con trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Tubo di misura in tantalio, zirconio. Diametro nominale: DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2"). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Tantalio: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F) Zirconio: da -50 a +205 °C (da -58 a +401 °F)
Temperatura ambiente
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L
Protezione elettronica
IP66/67, custodia tipo 4X
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.
Uscite
4 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP su Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET su Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
24 V DC 24 V AC da 100 a 230 V AC da 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni su guida DIN per l'installazione nel quadro elettrico, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionali con approvazione SIL ed
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni su guida DIN per l'installazione nel quadro elettrico, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionali con approvazione SIL ed
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .