Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass H 500 / 8H5B con diversi trasmettitori remoti

Proline Promass H 500
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata con tubo singolo resistente agli agenti chimici, versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite

8H5B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,10 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,10 %
    Portata massica (gas, solo tantalio): ±0,50 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    da 0 a 70 000 kg/h (da 0 a 2570 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Tantalio: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Zirconio: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: tantalio 2,5 W; 702 (UNS R60702)
    Connessione: tantalio; 702 (UNS R60702)

Campo applicativo

Il dispositivo estremamente preciso Promass H è destinato ad applicazioni che richiedono la massima resistenza alla corrosione e necessitano di una sicurezza ottimale per fluidi chimicamente aggressivi. Con il suo trasmettitore remoto innovativo Promass H 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti esigenti. Heartbeat Technology consente la sicurezza di processo in ogni momento.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come la viscosità o densità

  • Misura altamente accurata di liquidi e gas in applicazioni con elevata resistenza alla corrosione.

Proprietà del dispositivo

  • Tubo di misura in tantalio, zirconio

  • Diametro nominale: DN 8 ... 50 (3/8 ... 2")

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore

Vantaggi

  • Massima sicurezza per fluidi chimicamente aggressivi – parti bagnate resistenti alla corrosione

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products