![Immagine del flussimetro Proline Promag H 100 / 5H1B (DN ≥ 40 / 1 1/2") per applicazioni igieniche Immagine del flussimetro Proline Promag H 100 / 5H1B (DN ≥ 40 / 1 1/2") per applicazioni igieniche](/__image/a/22170/k/c74f0c2e333dc7161acd3865339d3f64a9454766/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20H%20100%20%2F%205H1B%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20food%20and%20beverages%20and%20life%20sciences%20industries%20-%20PP01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica (standard): ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
Portata volumetrica (opzione): ±0,2 % v.i. ±2 mm/s (0.08 "/s) -
Campo di misura
0,06 dm³/min ... 600 m³/h (0.015 … 2.650 gal/min)
-
Temperatura di processo
–20 … +150 °C (–4 … 302 °F)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 150, 20K
-
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PFA
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino
Attacchi al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC; manicotto adesivo in PVC
Guarnizioni.
Guarnizione O-ring (EPDM, FKM, FKM, Kalrez), guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone)
Anelli di messa a terra: acciaio inossidabile, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio.
Campo applicativo
Promag H è il sensore progettato per applicazioni igieniche con elevati requisiti tipici nell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Il trasmettitore ultracompatto offre prestazioni complete e consente facile integrazione, rendendo Promag H 100 la scelta preferita per i costruttori di skid, i produttori di apparecchiature e gli integratori di sistema. L'Heartbeat Technology consente la conformità e la sicurezza di processo in ogni momento.
Il principio di misura bidirezionale opera indipendentemente dai valori di pressione, densità, temperatura e viscosità
Dedicato a applicazioni impegnative nel settore alimentare, delle bevande e farmaceutico
Proprietà del dispositivo
Misura della temperatura integrata
Corpo del sensore in acciaio inox (3-A, EHEDG)
Parti bagnate adatte a cicli di pulizia CIP/SIP
Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta
Elevato grado di protezione: IP69
Disponibilità di display locale
Vantaggi
Misura multivariabile di portata, temperatura e conducibilità
Installazione flessibile - numerose connessioni al processo igieniche
Nessuna perdita di carico grazie alla sezione di passaggio completamente libera
Trasmettitore per spazi ristretti - massima funzionalità con il minimo ingombro
Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi, web server integrato
Verifica integrata - Heartbeat Technology
-
Non necessita di manutenzione – nessuna parte in movimento
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag H 100 PROFINET Operating Instructions
Versione inglese - 12/2015
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01421DEN_0115.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag H 100 Technical Information
Versione inglese - 11/2017
Electromagnetic flowmeter The flowmeter for smallest flow rates with an ultra-compact transmitter
EN IT 01/11/201702/08/201701/07/201701/12/201502/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2017
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
TI01101DEN_0717.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag H 100 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
The flowmeter for smallest flow rates with an ultra-compact transmitterEN IT 01/11/201702/08/201701/07/201701/12/201502/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2017
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
TI01101DEN_0717.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/06/201413/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2014
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag H 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01421DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN IT 01/06/201417/10/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2014
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag H 100 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/06/201413/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2014
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA01171DEN_0214.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag H 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN IT 01/06/201413/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2014
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA01173DEN_0214.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
GP01039DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
815 KB
Nome del file:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
GP01042DEN_0115.pdf
-