©Endress+Hauser
Successore
Lo specialista per applicazioni igieniche con trasmettitore ultracompatto
Maggiori informazioni
Specialista per applicazioni igieniche con trasmettitore compatto e facilmente accessibile
Maggiori informazioni
Specialista per applicazioni igieniche, in versione remota con fino a 4 I/O
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Misuratore di portata per velocità di deflusso ridotte con integrazione di sistema flessibile. Per applicazioni igieniche.
Caratteristiche del sensore
Concetto di installazione flessibile - numerose connessioni al processo igieniche. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di carico dovuta alla riduzione di diametro. Non richiede manutenzione - senza parti in movimento. Rivestimento in PFA. Custodia del sensore in acciaio inox (3A, EHEDG).
Caratteristiche del trasmettitore
Qualità - software per riempimenti e dosaggi, per densità, pulizia degli elettrodi e diagnostica avanzata. Facilità di calcolo - totalizzatori bidirezionali. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Display retroilluminato a 4 righe con touch control. Dispositivo in versione compatta o separata.
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PFA Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino Attacchi al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC; manicotto adesivo in PVC Guarnizioni. Guarnizione O-ring (EPDM, FKM, FKM, Kalrez), guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone) Anelli di messa a terra: acciaio inossidabile, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio.
Temperatura di processo
-20 … 150 °C (-4 … 302 °F)
Temperatura ambiente
-20 … +60 °C -40 … +60 °C (opzionale)
Display / Operazione
Display a quattro righe con retroilluminazione Touch control
Uscite
4-20 mA Impulsi/frequenza (attiva/passiva) Relè Stato
Ingressi
Stato Ingresso in corrente
Comunicazione
HART PROFIBUS PA PROFIBUS DP Fieldbus Foundation
Certificati e approvazioni igieniche
I più scaricati
Istruzioni di funzionamento
PROline Promag 53
HART
Versione italiana - 02/2015
Misuratore di portata elettromagnetico
EN
IT
BG CS DE ES FR HU JA PL PT RU ZH
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2015
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA00047DIT_1515.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Versione italiana - 08/2007
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
DE ES FR PL
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2007
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
BA053DIT.PDF
193 documenti
Proline Promag 50H, 53H
Technical Information
Electromagnetic flowmeter The flowmeter for smallest flow rates with a modular electronic concept and/or with flexible system integration
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
14/03/2018
27/04/2017
10/03/2016
01/05/2012
01/05/2010
Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2018
Dimensione del file:
810.7 KB
Nome del file:
TI00048DEN_1618.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Polacco
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2007
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
BA053DIT.PDF
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 MODBUS RS485.
Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA118DEN.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Russo
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
BA00052DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
10.3 MB
Nome del file:
BA00117DEN_1517.pdf
(PROFIBUS-DP/-PA) Misuratore di portata elettromagnetico
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Polacco
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2001
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
BA054DIT.PDF
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus.
EN
IT
Tedesco
05/05/2010
01/03/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
05/05/2010
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA051DEN_0709.pdf
Istruzioni di funzionamento
PROline Promag 53
HART
Misuratore di portata elettromagnetico
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2015
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA00047DIT_1515.pdf
PROline Promag 53
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Bulgaro Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Russo
01/12/2014
18/12/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/03/2005
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA048DIT_0305.PDF
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese Portoghese Cinese
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
KA00028DIT_1717.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039466
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039466
Set Netzteilpr PMAG5X 85-260VAC EX
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096747
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039468
Set Netzteilpr PMAG5X 20-55AC16-62DC EX
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096744
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039469
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106088
Kit meas. amplifier 53 WEA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039458
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106085
Kit meas. amplifier 53 WEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039454
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106090
Kit meas. amplifier 53 SEA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039460
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106087
Kit meas. amplifier 53 SEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039456
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106089
Kit meas. amplifier 53 EES HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039459
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106086
Kit meas. amplifier 53 EES HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039455
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108134
Kit meas. amplifier 53 CN HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039461
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50108133
Kit meas. amplifier 53 CN HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039457
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261676
Kit amp. 53,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261679
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261680
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261682
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261684
Kit amp. 53,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261685
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261686
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261687
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261688
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261689
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261690
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261692
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261693
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71261694
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout pass/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098302
Kit I/O Iout passivo/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039479
Kit com5X/40/8X/93/65 Iout act/Freq.Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098303
Kit I/O Iout attiva/Frequenza HE Exi
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039478
Kit com 53/83/93/65 curr/freq/2Relay Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50098301
Kit I/O corrente/frequenza out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039476
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066580
Set Com Pline 53/83/ Found.Fieldbus Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095035
Set Com Pline 53/83/ Found.Fieldbus Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71095037
Kit I/U 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039484
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039486
Kit Com53/8X/93/65 curr.out 3 Interf.Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71039477
Kit I/O Modulo 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
D
71105712
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out
Numero disegno
Codice d'ordine
2
50096834
Kit Sub PCB uscita corrente HE
Numero disegno
Codice d'ordine
2
71039487
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096835
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out
Numero disegno
Codice d'ordine
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Numero disegno
Codice d'ordine
3
71039489
Kit Sub PCB 53/8X/93/65 Status input
Numero disegno
Codice d'ordine
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
4
71039492
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Kit Sub PCB Pline53/83/93 Relay out
Numero disegno
Codice d'ordine
5
50096836
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
5
71039491
Numero disegno
Codice d'ordine
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Numero disegno
Codice d'ordine
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
37
71105711
Kit modulo display, da parete
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50096755
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50096754
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Kit Bus/connett. 5X/8X contentitore INO
Numero disegno
Codice d'ordine
H
50099099
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit Bus/scheda di connessione Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
G
71105709
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71039496
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numero disegno
Codice d'ordine
1
50094004
Kit S-Dat Promag 53 programmed
Numero disegno
Codice d'ordine
S
71003948
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Numero disegno
Codice d'ordine
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094039
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Kit 10 estensioni M20x1,5/PG13,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098040
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098037
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50094984
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71105713
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit guarnizioni contentitore da campo I
Numero disegno
Codice d'ordine
16
50099101
Kit parts hous.W/P/H/S/D/L comp. Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
23
50098020
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098019
Kit guarnizioni per contentitore H comp
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50098021
Kit guarnizioni per contentitore H FS
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098022
Kit 8 viti speciali M6 Promag H DN25
Promag, versione cavo remoto
Trasm. 10/50/51/53/55 set di montaggio
Promag 53, kit conversione input/output
Promag 53/55, pacchetto software
Promag H, set di montaggio
Promag H/Dosimag, set guarnizioni
Promag H, set montaggio a parete
Promag H, anelli di terra
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti