Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata a vortice Proline Prowirl O 200

Misuratore di portata a vortice Proline Prowirl O 200

Misuratore di portata ottimizzato per i requisiti dei tubi accoppiati con alta pressione

7O2C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (liquido): ± 0,75%
    Portata volumetrica (vapore, gas): ± 1,00%
    Portata massica (vapore saturo): ± 1,7% (temperatura compensata); ± 1,5% (temperatura/pressione compensata)
    Portata massica (vapore surriscaldato, gas): ± 1,5 (temperatura/pressione compensata); ± 1,7% (compensazione della temperatura + compensazione della pressione esterna)
    Portata massica (liquido): ± 0,85%

  • Campo di misura

    Liquido: da 0,1 a 1700 m³ / h (da 0,061 a 1000 piedi³ / min)
    a seconda del prodotto: acqua con 1 bar a, 20°C (14,5 psi a, 68°F)
    Vapore, gas: da 0,52 a 22000 m³/h (da 0,31 a 13000 piedi³/min)
    a seconda del prodotto: vapore a 180°C, 10 bar a (356°F, 145 psi a); aria con 25 ° C, 4,4 bar a (77°F, 63,8 psi a)

  • Temperatura di processo

    Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F)
    Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)

  • Campo di pressione

    PN 250, Classe 1500, 40K

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1,4408 (CF3M)
    Sensore DSC: UNS N07718 simile a Alloy 718, 2.4668
    Connessione al processo: 1.4404/F316/F316L

Campo applicativo

Prowirl O è una soluzione ideale per il controllo affidabile dei processi in applicazioni complesse con gas e vapore caratterizzate da pressioni elevate. Inoltre, la sua costruzione assicura la massima sicurezza nel processo principale come nei processi accessori. Con la tecnologia loop-powered, Prowirl O 200 consente una perfetta e conveniente integrazione in infrastrutture esistenti. Questo misuratore offre la più elevata sicurezza operativa in aree pericolose. Heartbeat Technology consente la sicurezza di processo in qualsiasi momento.

  • Principio di misura preferenziale per vapore umido/saturo/surriscaldato, gas e liquidi (anche criogenici)

  • Misuratore specifico per applicazioni con pressioni di processo elevate.

Proprietà del dispositivo

  • Portata massica di vapore saturo fino a PN 250 (Classe 1500)

  • Piena conformità alle norme NACE (MR0175/MR0103)

  • Posizionamento flessibile della cella di pressione

  • Modulo display con funzione di trasferimento dati

  • Custodia robusta con vano doppio

  • Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione)

Vantaggi

  • Comodo cablaggio del dispositivo - vano connessioni separato, varie opzioni Ethernet

  • Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo

  • Stessa accuratezza fino a Re 10 000 - massima linearità del corpo del misuratore a vortice

  • Elevata stabilità - sensore capacitivo senza deriva

  • Cablaggio del dispositivo semplificato - vano connessioni separato

  • Funzionamento sicuro – nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control e retroilluminazione

  • Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products