Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata a vortice Proline Prowirl D 200

Misuratore di portata a vortice
Proline Prowirl D 200

Misuratore di portata economico in esecuzione wafer, disponibile in versione compatta o separata

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (liquido): ± 0,75%
    Portata volumetrica (vapore, gas): ± 1,00%
    Portata massica (liquido): ± 0,85%
    Portata massica (vapore, gas): ± 1,7%

  • Campo di misura

    Liquido: da 0,25 a 625 m³/h (da 0,15 a 365 ft³/min)
    a seconda del mezzo: acqua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Vapore, gas: da 2,1 a 8335 m³/h (da 1,2 a 4906 ft³/min)
    a seconda del mezzo: vapore a 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aria a 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Temperatura di processo

    Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F)
    Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
    Alta/bassa temperatura (su richiesta): da -200 a +450°C (da -328 a +842°F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1,4408 (CF3M)
    Sensore DSC: 1.4435 (316/316L)

Campo applicativo

Il sensore Prowirl D può essere installato direttamente tra una flangia e l'altra, fungendo da dispositivo funzionale per applicazioni in processi correlati, con costi di installazione ridotti. Con la tecnologia loop-powered, Prowirl D 200 consente una perfetta e conveniente integrazione in infrastrutture esistenti. Questo misuratore offre la più elevata sicurezza operativa in aree pericolose. La Heartbeat Technology consente la sicurezza di processo in qualsiasi momento.

  • Principio di misura preferenziale per vapore umido/saturo/surriscaldato, gas e liquidi (anche criogenici)

  • Per tutte le applicazioni base con vapore e per sostituzione individuale degli orifizi.

Proprietà del dispositivo

  • Scartamento di 65 mm (2.56 in)

  • Nessuna flangia

  • Peso ridotto

  • Modulo display con funzione di trasferimento dati

  • Custodia robusta con vano doppio

  • Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione)

Vantaggi

  • Misura della temperatura integrata per portata massica/di energia per vapore saturo

  • Facilità di allineamento del sensore - anelli di centraggio inclusi

  • Alta disponibilità - robustezza collaudata, resistenza a vibrazioni, sbalzi di temperatura e colpi d'ariete

  • Elevata stabilità - sensore capacitivo senza deriva

  • Cablaggio del dispositivo semplificato - vano connessioni separato

  • Funzionamento sicuro - nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control, retroilluminazione

  • Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Lean

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products