Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass E 200 / 8E2C. Dispositivo multifunzione ed economico

Proline Promass E 200
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata Coriolis di media gamma loop-powered

8E2C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,25 % (standard)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,25 %
    Portata massica (gas): ±0,50 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Da -40 a +150 °C (da -40 a +302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, classe 600, 63K

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Il robusto Promass E ha una reputazione di lunga data come soluzione affidabile per la misura accurata di liquidi e gas in una vasta gamma di applicazioni standard nell'industria chimica. Con una vera e propria tecnologia loop-powered, Proline E 200 consente un'integrazione economica e senza soluzione di continuità nelle infrastrutture esistenti. Il misuratore di portata offre la massima sicurezza operativa in aree pericolose grazie al suo design a sicurezza intrinseca (Ex ia). Heartbeat Technology consente la sicurezza del processo in ogni momento.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Misura accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.

Proprietà del dispositivo

  • Sensore compatto a doppio tubo

  • Temperatura del fluido fino a +150 °C (+302 °F)

  • Pressione di processo fino a 100 bar (1450 psi)

  • Tecnologia loop-powered

  • Custodia robusta con vano doppio

  • Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione)

Vantaggi

  • Economicamente vantaggioso - dispositivo multifunzione: alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante – nessun tratto in ingresso/uscita

  • Cablaggio del dispositivo semplificato - vano connessioni separato

  • Funzionamento sicuro – nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control e retroilluminazione

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products