Flussimetro loop-powered per ridurre al minimo i costi di gestione. Misura altamente accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Economicamente vantaggioso - dispositivo universale; alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sensore compatto a doppio tubo. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Pressione di processo: fino a 100 bar (1450 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Tecnologia in loop di corrente. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).
Diametro
DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
4-20 mA HART (passiva) 4-20 mA (passiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)
Ingressi
Nessuno
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA, Fieldbus Foundation
Alimentazione
18 … 35 V c.c. (4‐20 mA HART con/senza uscita impulsi/frequenza/contatto) 18 … 30 V c.c. (20 mA HART, 4‐20 mA) 9 … 32 V c.c. (PROFIBUS PA)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi accreditati ( in accordo alla normativa ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, PED, CRN, 3A
Sicurezza del prodotto
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Nome del prodotto
Flussimetro loop-powered per ridurre al minimo i costi di gestione. Misura altamente accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Economicamente vantaggioso - dispositivo universale; alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Sensore compatto a doppio tubo. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Pressione di processo: fino a 100 bar (1450 psi).
Caratteristiche del trasmettitore
Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Tecnologia in loop di corrente. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
4‐20 mA HART (passiva) 4‐20 mA (passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Nessuno
Comunicazione
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentazione
c.c. 18...35 V (4‐20 mA HART con/senza impulsi/frequenza/contatto) c.c. 18...30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) c.c. 9...32 V (PROFIBUS PA)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Sicurezza del prodotto
CE, C-Tick, marchio EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
Remote display FHX50 please order with
separate order structure.
altri ricambi
Connettore M12, VA
altri ricambi
Codice d'ordine
71296840
Electronic Promass 200 / TB2
Elettronica
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0001-
Cable FHX50, 5m
altri ricambi
Codice d'ordine
71206552
Cavo FHX50, 10m
altri ricambi
Codice d'ordine
71206554
Cavo FHX50, 20m
altri ricambi
Codice d'ordine
71206555
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
Modulo I/O
Numero disegno
Codice d'ordine
34
XPD0015-
Cavo FHX50, 30m
altri ricambi
Codice d'ordine
71206556
Terminal set 2-wire, I/O module
Morsetti
Numero disegno
Codice d'ordine
37
71110280
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Modulo I/O
Numero disegno
Codice d'ordine
34
XPD0016-
Display module, SD02, push buttons
Display
Numero disegno
Codice d'ordine
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Display
Numero disegno
Codice d'ordine
40
XPD0025-
Coperchio GT18 316L, HNBR
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71110281
Coper. GT18 316L, sight glass, HNBR
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71110282
Coperchio GT18 316L, terminale Ex, guarn
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71110291
Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71110284
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71185516
Cover GT20 Alu, gasket
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71110299
Cover GT20 Alu, sight glass, gasket
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71110297
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71110301
Coper. GT20 Alu,Terminale Ex d, guarniz.
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71110302
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Coperchio
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71185517
Kit 10 pressacavi M20x1,5 grigio
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50103658
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098036
Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71069285
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1,5/G 1/2" (plug brass)
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71115505
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2"(plug brass)
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71115509
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098037
Kit ghiadole di cavo Found. Fieldbus
Connessioni (elettriche)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50094984
Set di tenuta custodia GT18, GT19, GT20
Guarnizione
Numero disegno
Codice d'ordine
65
71110303
Filtro custodia 316L, GT18, 1 set
Filtro
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71115174
Custodia filtro ottone/Ni GT19/20, 1 set
Filtro
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71115175
Set housing securing clamps
Custodia/Accessori della custodia
Numero disegno
Codice d'ordine
17
71115176
Transmitter Promass 200, 8X2BXX, <=DN50
altri ricambi
Codice d'ordine
8X2BXX-
Spare RFID TAG
altri ricambi
Codice d'ordine
XPRFID-
Protezione antiven. GT18/GT19/GT20, 316L
Codice d'ordine
71162242
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .