Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,15%
Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³ -
Campo di misura
Da 0 a 45 000 kg/h (da 0 a 1654 lb/min)
-
Temperatura di processo
da -40 a +130 °C (da -40 a +266 °F)
150 °C consentiti per 1 h -
Campo di pressione
PN 40
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura:
1.4435 (316/316L) (DN da 1 a 4 mm (da ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
1.4539 (904L) (DN da 8 a 40 mm (da ³⁄₈ a 1 ½")
Connessione al processo
1.4435 (316/316L) (DN da 1 a 4 mm (da ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")
1.4539 (904L) (DN da 8 a 40 mm (da ³⁄₈ a 1 ½")
Campo applicativo
Dosimass è concepito per applicazioni di riempimento e imbottigliamento nell'industria alimentare e in quella farmaceutica. Nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato, Dosimass è la scelta prioritaria per integratori di sistemi, costruttori di skid e produttori di apparecchiature. Dosimass misura direttamente la portata volumetrica e quella massica con compensazione in temperatura e densità, in modo da garantire la massima ripetibilità a prescindere dalle proprietà fisiche (ad es. viscosità o densità) del fluido. Ciò consente la misura di liquidi con le più svariate proprietà.
L'elettronica di questo sensore leggero è disponibile in tre versioni:
Versione a impulsi/frequenza/stato, per un utilizzo facile ed economico nelle applicazioni di riempimento
La versione intelligente a impulsi con IO-Link assicura una comunicazione digitale continua, messa in servizio semplice, facile gestione della documentazione, disponibilità in tempo reale dei dati di processo, ottimizzazione delle condizioni di riempimento e manutenzione predittiva
Versione batch integrata con Dynamic Drip Correction su Modbus RTU per il controllo avanzato del riempimento
Vantaggi
Prestazioni di riempimento elevate e stabili – grande accuratezza di misura e ripetibilità in tempi di riempimento brevi
IO-Link consente la comunicazione digitale in tempo reale, per una messa in servizio più semplice e la disponibilità continua dei dati
Riduzione dei punti di misura nel processo – misure multivariabile (portata, densità, temperatura)
Design compatto per un ingombro ottimizzato della macchina
Funzionalità batch integrata – processo di riempimento gestito dal misuratore di portata
Conformità globale agli standard di settore – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
Possibilità di pulizia SIP e CIP
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Dosimass
Versione inglese - 08/2024
Product root: D8AB- Declaration number: EU_01200_01.24
EN IT 05/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
05/08/2024
Dimensione del file:
288.7 KB
Nome del file:
EU_01200_01.24.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Dosimass
Versione italiana - 08/2024
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 09/01/202515/08/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA02346DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Dosimass
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 09/01/202515/08/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI01785DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Dosimass Modbus RS485
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 09/01/202515/08/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
BA02347DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Dosimass IO-Link
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 09/01/202515/08/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA02330DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Dosimass
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 09/01/202515/08/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
BA02346DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN IT 15/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
GP01216DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
EN IT 15/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
992.9 KB
Nome del file:
GP01219DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN IT 15/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
GP01220DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Dosimass
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 15/08/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/08/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
KA01688DIT_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Sensor holder set
Promass A 200, 300, 500, 500-digital, Dosimass
EN IT 12/07/202401/08/2018Lingua:
Inglese
Versione:
12/07/2024
Dimensione del file:
495.3 KB
Nome del file:
EA01244DA2_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing cover gasket
Dosimass D8AB
EN IT 12/07/2024Lingua:
Inglese
Versione:
12/07/2024
Dimensione del file:
464.6 KB
Nome del file:
EA01494DA2_0124-00.pdf
-