Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Proservo NMS80 - Misuratore di livello in serbatoi

Misuratore di livello in serbatoi
Proservo NMS80

Misura ad alta precisione del livello di liquidi, d'interfase e di densità

NMS80
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    fino a 0,4 mm

  • Temperatura di processo

    -200 °C...200 °C
    (-328 °F...392 °F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    0,2 ... 6 bar ass

  • Distanza massima di misura

    36 m (118 ft)

  • Parti bagnate

    316L, AlloyC276, PTFE

Campo applicativo

Il misuratore intelligente di livello in serbatoi Proservo NMS80 è progettato per la misura ad alta precisione del livello di liquidi in applicazioni di misura fiscale e di controllo dell'inventario ed è dotato delle omologazioni NMi e PTB. Soddisfa i requisiti fondamentali in base a OIML R85 e API 3.1B. Soddisfa esattamente le esigenze di gestione delle scorte e di controllo delle perdite e consente un risparmio dei costi totali e un funzionamento sicuro.

Per una misura fiscale estremamente precisa in petrolio grezzo, benzina, diesel, prodotti chimici e petrolchimici.

  • Connessioni al processo: flange

  • Temperatura: da -200 a +200°C (da -328 a +392°F)

  • Pressione: da 0 a +6 bar (da 0 a +87 psi)

  • Campo di misura massimo: 36 m (118 ft)

  • Precisione: ±0,4 mm (±0.02")

  • Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione e soluzioni di misura fiscale certificate, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL

Vantaggi

  • Hardware e software sviluppati secondo IEC 61508 fino a SIL3 (in ridondanza omogenea) per un elevato livello di sicurezza

  • Massima affidabilità grazie a una precisione fino a ±0,4 mm (±0.02")

  • Sviluppato nel rispetto delle raccomandazioni OIML R85 (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale) e API MPMS

  • Certificazioni locali e nazionali come NMi o PTB per le applicazioni di misura fiscale

  • Installazione semplificata e funzionamento senza intoppi grazie alla semplice connessione ai maggiori sistemi DCS tramite protocolli aperti

  • Misura di interfase fino a tre fasi liquide, fondo del serbatoio, punto e densità di profilo

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore