©Endress+Hauser
Successore
Misura ad alta precisione del livello di liquidi, d'interfase e di densità
Maggiori informazioni
Misura ad alta precisione del livello di liquidi, d'interfase e di densità
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
Misura estremamente accurata di livello, interfase e densità del liquido
Alimentazione / Comunicazione
85 … 264 V c.a. 20 … 55 V c.a./20 … 62 V c.c.
Temperatura ambiente
Standard: -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) Opzionale: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Temperatura di processo
-200 … +200 °C (-328 … +392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
0,2 barg … 25 bar (3 … 363 psi)
Distanza massima di misura
Standard: max. 47 m (154 ft)
Comunicazione
4-20 mA HART Modbus V1 WM550 BPM Spazio per marchio 4 contatti relè
Certificati / Approvazioni
ATEX, FM, CSA, TIIS, NEPSI, WHG/Prevenzione di troppo pieno
Approvazioni di sicurezza
Limiti applicativi
Tubo di calma o fili guida per applicazioni turbolente Campo di misura max. con approvazione per misura fiscale: 28 m (92 ft) Consigliato dislocatore in PTFE per applicazioni con elevata viscosità La misura d'interfase richiede una differenza min. di 0,100 g/ml tra gli strati
63 documenti
Proservo NMS5 - Technical Information
• SIL2 Certified • Measures liquid to an accuracy of +/- 0.7 mm •Measures two clear interface levels and specific gravity of up to three liquid phases •Profiling of Iiquid density throughout the tank (Tank profile) and upper layer (I/F profile) •Latest microtechnology keeps the design simple, lightweight and compact •Wetted parts are completely separated from the electronic circuit •Tank top mounting with 3” flange weighing only 12 kg (aluminum version) • Wide range of output signals including V1, RS 485,WM550,M/S, Enraf BPM and HART® protocol
EN
IT
French Giapponese Russo Cinese
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/10/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
02/06/2016
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
TI00452G08EN08.16.pdf
Tank side monitor
For tank side monitoring and controlling of Proservo NMS 5 intelligent
tank gauge
Remote monitoring and control for Proservo tank gauge Indication via two line illuminated display Operation via 3 optical keys (touch control) and Endress+Hauser user friendly Programming matrix Protection class IP 67 housing Explosion proof forhazardous area mounting
EN
IT
French Giapponese Polacco
01/07/2009
01/08/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2009
Dimensione del file:
738.9 KB
Nome del file:
TI008N08en07.09.pdf
Intelligent tank gauge with high accuracy performance Liquid level, I/F, Density & Density Profile
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo
01/04/2009
01/09/2005
01/08/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2009
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI006NEN.pdf
Proservo NMS5/7 series- Operating Instructions
The proservo NMS series ofintelligent tank gauges are designed for high accuracy measurement in storage and process applications. They fulfill the exact demands of tank inventory management, loss control, total saving and safe operation.
EN
IT
French Giapponese Russo
01/04/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2009
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA1001N08en04.09.pdf
Proservo NMS 53x Operating Instructions
High accuracy servo level gauge based on the principle of displacement measurement
EN
IT
Ceco Tedesco Polacco
01/11/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2004
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
BA001NEN.pdf
Proservo NMS5 - Operating Instructions
Proservo NMS5 of intelligent tank gauge is designed for high-accuracy liquid level measurement in storage and process applications. NMS5 performs the tank inventory management, loss control, total cost saving, and safe operation. NMS5 is designed for the purpose of single or multi-task installations, converting a wide range of measurement functions.
EN
IT
French Giapponese Russo
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/09/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
02/06/2016
Dimensione del file:
9.4 MB
Nome del file:
BA00401G08EN08.16.pdf
Promonitor NRF560 Operating Instructions
Tank side monitor for integration and communication with Proservo and Prothermo
Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2004
Dimensione del file:
443 KB
Nome del file:
BA003NEN.pdf
MODBUS communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - MODBUS communication protocol
EN
IT
01/07/2007
01/08/2005
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2007
Dimensione del file:
317.1 KB
Nome del file:
KA002N08en07.07.pdf
WM550 communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - WM550 communication protocol
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2004
Dimensione del file:
266.9 KB
Nome del file:
KA001N08en11.04.pdf
Proservo NMS53x Series - Safety Instructions
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in Explosion-hazardous Areas Designation according to IECEx 02: Equipment Protection Level (EPL)
EN
IT
Russo
13/05/2015
05/07/2013
18/05/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
13/05/2015
Dimensione del file:
438.5 KB
Nome del file:
XA00582G-C08EN03.15.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-ring, cover drum housing Alu, NBR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0034
O-ring, cover drum housing Alu, CR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70106019
O-ring, cover drum housing Alu, FKM
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70106020
O-ring, cover drum housing Alu, silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70106021
O-ring, coperchio tamburo alu, PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
11
56004345
Cavo di misura, 316L, 0.15mm dia., 60m
Numero disegno
Codice d'ordine
53
71273740
O-ring, cover drum housing, SS, FKM
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0066
O-ring, cover drum housing SS, silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0035
O-ring, coper., custodia tamburo. SS,NBR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70109105
O-ring, drum housing D158-d3.5 CR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70109106
O-ring, drum housing D158-d3.5 PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70109107
O-ring, calibration window, NBR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0033
O-ring, calibration window, CR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70106018
O-ring, calibration window, silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0041
O-ring, calibration window, FKM
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0036
O-ring, calibration window, PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
11
56004518
O-ring, display cover, HNBR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0030
O-ring, terminal cover, NBR
Numero disegno
Codice d'ordine
11
017803-0040
Giunto PTFE+anello, tarat. fines., Zona0
Numero disegno
Codice d'ordine
11
71070894
Cover, display module, Aluminium
Numero disegno
Codice d'ordine
21
017800-0111
Cover, terminal box, Aluminum, NMS
Numero disegno
Codice d'ordine
21
017800-0112
Cover, drum housing, Alu, NMS531/NMS534
Numero disegno
Codice d'ordine
21
017800-0113
Cover, drum housing, SS, NMS5
Numero disegno
Codice d'ordine
21
56004307
Calibration window, Alu, NMS531/NMS534
Numero disegno
Codice d'ordine
21
56004295
Calibration window, SS, NMS5, O-ring
Numero disegno
Codice d'ordine
21
56004296
Taratura finestra, SS, NMS536, O-ring
Numero disegno
Codice d'ordine
21
56004297
Calibr. window, SS, Zone0,NMS532/535/536
Numero disegno
Codice d'ordine
21
71070909
Numero disegno
Codice d'ordine
31
70103940
Numero disegno
Codice d'ordine
31
70103942
Numero disegno
Codice d'ordine
31
70103941
Numero disegno
Codice d'ordine
31
70103943
TCB-6 CPU modulo (upgrade di TCB-4)
Numero disegno
Codice d'ordine
32
70103937
COM-1, Communication module, V1
Numero disegno
Codice d'ordine
33
017800-0005
Numero disegno
Codice d'ordine
33
52013661
Modbus modulo RS485, COM-5
Numero disegno
Codice d'ordine
33
71086763
Numero disegno
Codice d'ordine
33
70106270
COM-6 HART, passive remote commu. module
Numero disegno
Codice d'ordine
33
56004484
Numero disegno
Codice d'ordine
33
52013651
COM-6 HART, active remote commu. module
Numero disegno
Codice d'ordine
33
56004485
Kit Upgrade HART uscita attiva
Numero disegno
Codice d'ordine
33
70106039
Communication module WM550, arrestor
Numero disegno
Codice d'ordine
33
56004534
Numero disegno
Codice d'ordine
33
52013662
Communication module Mark Space
Numero disegno
Codice d'ordine
33
56004409
Numero disegno
Codice d'ordine
33
52013658
Communication module ENRAF BPM, COM-3
Numero disegno
Codice d'ordine
33
56004355
Numero disegno
Codice d'ordine
33
52013649
Alarm output, 4x contact, I/O 3
Numero disegno
Codice d'ordine
34
017800-0007
Uscita allarme, 2x contatto, I/O 3, TUV
Numero disegno
Codice d'ordine
34
70109108
Numero disegno
Codice d'ordine
35
017800-0017
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52013656
Communication module EXI HART, COM-4
Numero disegno
Codice d'ordine
36
56004356
Oper. I./C.O., temperatura
Numero disegno
Codice d'ordine
37
56004442
Upgrade kit oper. I./C.O., Ex d temp.
Numero disegno
Codice d'ordine
37
70106035
Upgrade kit oper. input/contact out
Numero disegno
Codice d'ordine
37
70106032
Operation input/contact out, carrier
Numero disegno
Codice d'ordine
37
56004441
Numero disegno
Codice d'ordine
37
56004491
Spot temp. input T-AMP Upgrade KIT
Numero disegno
Codice d'ordine
37
56004490
Spot temp. Ex ia, carrier
Numero disegno
Codice d'ordine
37
70106027
Fusibile 250VAC T2A50, NMS, 10 pz.
Numero disegno
Codice d'ordine
40
70106498
Fuse 20-62VDC T3A15, NMS, 10 pcs.
Numero disegno
Codice d'ordine
40
70106499
Coperchio fusibile 10 set, NMS
Numero disegno
Codice d'ordine
40
70106500
Cablaggio, mod. Ter.-COM-1/RS485/BPM
Numero disegno
Codice d'ordine
41
52013660
Wiring harness, Term.-HART passive mod.
Numero disegno
Codice d'ordine
41
52013650
Wiring harness, Term.-HART active mod.
Numero disegno
Codice d'ordine
41
70106037
Wiring harness, Terminal-Mark Space mod.
Numero disegno
Codice d'ordine
41
52013657
Cablaggio, modulo Terminal-I/O-3
Numero disegno
Codice d'ordine
41
52013653
Numero disegno
Codice d'ordine
41
52013652
Cablaggio, modulo Terminal-I/O-5
Numero disegno
Codice d'ordine
41
52013655
Wiring harness, Terminal-COM-4 module
Numero disegno
Codice d'ordine
41
70106036
CPU, T-AMP Ex d module cable
Numero disegno
Codice d'ordine
41
70106033
Wiring harness,Terminal-T-AMP Ex d mod.
Numero disegno
Codice d'ordine
41
70106034
Wiring harness,Terminal-T-AMP Ex ia mod.
Numero disegno
Codice d'ordine
41
70105996
CPU, T-AMP Ex ia module cable
Numero disegno
Codice d'ordine
41
70105995
Terminale, filtro rumore, Exd
Numero disegno
Codice d'ordine
42
56004508
Terminal, noise filter, Exd(ia)
Numero disegno
Codice d'ordine
42
56004509
PCB CPU Carrier set complete, spacer
Numero disegno
Codice d'ordine
43
017800-0015
Display module 4line, 3key optical
Numero disegno
Codice d'ordine
44
70103938
Numero disegno
Codice d'ordine
51
017800-0043
Detector unit NMS, TCC-3, V1
Numero disegno
Codice d'ordine
51
70103944
Wire drum + wire Mes., 28m
Numero disegno
Codice d'ordine
52
56004523
Tamb. cavo, 10/16m PFA>316L, 0.4, FKM
Numero disegno
Codice d'ordine
52
56004524
Tamburo, cavo AlloyC, 10/16/22m, FKM
Numero disegno
Codice d'ordine
52
56004520
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71114404
Wire drum, 28m wire, silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71114405
Wire drum, wire 0.15mm 28m, FFKM
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71136789
Wire drum, 10/16m PFA>316L, 0.4, CR
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71114406
Tamb.cavo, 10/16m PFA>316L,0.4, silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71114407
Wire drum, AlloyC wire, 10/16/22m, CR
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71114408
Wire drum, AlloyC wire, 10/16/22m, VQM
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71114409
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71133077
Wire drum, 36m wire 316L, CR
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71133079
Wire drum, 36m wire 316L, silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71133078
Wire drum, wire 0.15mm 36m, FFKM
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71136790
Wire drum, wire 0.15mm 47m
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71134099
Wire drum, wire 0.15mm 47m, CR
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71134100
Wire drum, wire 0.15mm 47m, Silicone
Numero disegno
Codice d'ordine
52
71134101
Supporto tamburo, alluminio
Numero disegno
Codice d'ordine
52
56004525
Measuring wire, AlloyC, 0.2mm dia., 22m
Numero disegno
Codice d'ordine
53
71273742
Numero disegno
Codice d'ordine
53
71273744
Numero disegno
Codice d'ordine
53
71273746
Numero disegno
Codice d'ordine
52
56004527
Wire drum bracket SS, Teflon coated
Numero disegno
Codice d'ordine
52
56004526
Bearing, wire drum bracket, PTFE, NMS
Numero disegno
Codice d'ordine
52
017800-0221
5x measuring wire, 16m, d=0.4mm, PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
53
56004256
Measuring wire, 16m, PFA>316L, 0.4 mm
Numero disegno
Codice d'ordine
53
56004912
Numero disegno
Codice d'ordine
53
017800-0243
Numero disegno
Codice d'ordine
53
71134095
Numero disegno
Codice d'ordine
53
71134096
Numero disegno
Codice d'ordine
53
XPN0005-
Calibration weight 50gr, NMS5
Numero disegno
Codice d'ordine
75
71067825
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti