Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0,03 a 2,5 mg/l Cr(VI)
0,2 a 5,0 mg/l Cr(VI)
0,2 a 5,0 mg/l con funzione di diluizione fino ad un massimo di 10 a 250 mg/l Cr(VI) -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Pressione di processo
A pressione atmosferica, < 0,2 bar
Campo applicativo
Liquiline System CA80CR offre una misura in linea accurata per la rimozione ottimizzata del cromato nelle acque reflue industriali. Vi aiuta a eseguire i processi di galvanotecnica e concia in maniera eco-sostenibile. Come tutti gli analizzatori Liquiline System, CA80CR consente il collegamento fino a un massimo di quattro sensori Memosens, riducendo al minimo le problematiche di installazione. La taratura e la pulizia automatiche e la diagnostica avanzata con accesso remoto consentono la sicurezza costante del processo.
Liquiline System CA80CR vi aiuta a migliorare le prestazioni ambientali dei vostri processi grazie a:
Monitoraggio e ottimizzazione della capacità di pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali.
Monitoraggio degli effluenti nelle concerie e negli impianti di galvanotecnica.
Monitoraggio della filtrazione delle membrane.
Monitoraggio delle soglie limite nelle applicazioni con acqua potabile.
Vantaggi
Il principio di misura colorimetrico standardizzato, basato sul metodo con difenilcarbazide, garantisce conformità alle leggi sugli scarichi.
Costi operativi ridotti grazie a taratura e pulizia automatiche e basso consumo del reagente.
Manutenzione semplice, senza necessità di strumenti.
Diagnostica avanzata con accesso remoto per una maggiore sicurezza di processo.
Installazione e messa in servizio rapide, grazie alla tecnologia Memosens e al funzionamento user-friendly.
Facile aggiornamento delle funzionalità - anche a una stazione completa di misura - semplicemente aggiungendo moduli e collegando i sensori Memosens. Riduzione delle problematiche di installazione.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline System CA80CR
Analizzatore colorimetrico di cromato (Cr(VI))
EN IT 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
TI01265CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline System CA80CR
Analizzatore colorimetrico di cromato (Cr(VI))
EN IT 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA01575CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80CR
Analizzatore colorimetrico di cromato
EN IT 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
KA01223CIT_0621.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN IT 14/02/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/02/2020
Dimensione del file:
414.2 KB
Nome del file:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN IT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN IT 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
31/05/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN IT 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN IT 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Lingua:
Inglese
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
102.9 KB
Nome del file:
SD00166CEN_0620.pdf
-