Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore portatile di concentrazione Teqwave T per l'analisi temporanea dei liquidi in situ

Teqwave T - Misura di concentrazione ad ultrasuoni

Strumento di misura intelligente e mobile - personalizzato per il vostro processo

D9TB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Concentrazione ad ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo.
    Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ.
    Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.

  • Caratteristiche del sensore

    Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento.
    Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna.
    Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.

  • Diametro

    Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")

  • Variabili misurate

    Concentrazione, temperatura, velocità del suono (variabile interna), densità acustica (variabile interna), dispersione (variabile interna)

  • Errore di misura massimo

    Densità: ±0,01g/cm³ (variabile interna)
    Temperatura: ±0,5K
    Velocità del suono: 2m/s (variabile interna)

  • Campo di misura

    " Concentrazione In base alla scheda tecnica dell'app di concentrazione, massimo da 0 a 100%
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
    Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³"

  • Design

    Portatile

  • Materiale

    Materiale della custodia sensore: acciaio inossidabile 1.4571 (316 Ti)
    Materiale della ustodia trasmettitore: plastica ABS

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)

  • Certificazione Ex

    Area non pericolosa
    UK; Area non pericolosa

  • Protezione in ingresso

    " Sensore: IP67, IP69 opzionale
    Trasmettitore: IP40, IP67 opzionale"

  • Display / Operazione

    Display TFT da 3,5” con 4 tasti operativi

  • Uscite

    USB

  • Alimentazione

    Batteria agli ioni di litio (capacità 2300 mAh)

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-Tick, UKCA

  • Principio di misura

    Concentrazione ad ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo.
    Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ.
    Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.

  • Caratteristiche del sensore

    Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento.
    Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna.
    Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.

  • Diametro

    Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")

  • Materiali delle parti bagnate

    Acciaio inox1.4571 (316 Ti)

  • Variabili misurate

    Concentrazione, velocità del suono (variabile interna), temperatura, densità acustica (variabile interna), dispersione (variabile interna)

  • Errore di misura massimo

    Densità acustica: ±0,01g/cm³ (variabile di misura interale).
    Temperatura: ±0,5K
    Velocità del suono: +-2m/s (variabile di misura interale)

  • Campo di misura

    Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione di concentrazione, massimo da 0 a 100 %.
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s (variabile di misura intermedia)
    Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
    Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³ (variabile di misura intermedia)

  • Temperatura di processo

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Temperatura ambiente

    0…40 °C (32...122 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile 1.4571 (316 Ti)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Plastica ABS e vetro

  • Protezione elettronica

    " Sensore: IP68
    Trasmettitore: IP65"

  • Display / Operazione

    Display TFT da 3,5" con tasti operativi

  • Uscite

    USB

  • Alimentazione

    Batteria agli ioni di litio (capacità di 2300 mAh)

  • Approvazioni Ex

    Area non pericolosa
    UK; Area non pericolosa

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-Tick, UKCA