Teqwave T - Misuratore portatile di concentrazione per l'analisi temporanea di liquidi in situ
Teqwave T - Misuratore portatile di concentrazione per l'analisi temporanea di liquidi in situ
Sintesi delle specifiche
Campo di misura
" Concentrazione In base alla scheda tecnica dell'app di concentrazione, massimo da 0 a 100% Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³"
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ (variabile interna) Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s (variabile interna)
Il misuratore portatile Teqwave T offre la massima flessibilità applicativa per analisi temporanee dei liquidi in situ, negli impianti o in laboratorio. Con un unico dispositivo potete monitorare i valori della concentrazione in vari punti di misura, massimizzando la qualità dei vostri prodotti a un costo minimo. Il trasmettitore mobile con i suoi punti di misura preconfigurati permette di utilizzare Teqwave T perfettamente adattato alle vostre esigenze di produzione.
Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni
Misure temporanee della concentrazione di liquidi in vari punti di misura, negli impianti e in laboratorio.
Proprietà del dispositivo
Lunghezza dell'inserzione: 180 mm (7 in)
Accurato e indipendente dal profilo della portata
Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio da 2300 mAh
Ampio display a colori con 4 tasti operativi
Memoria dati integrata per il salvataggio di un massimo di 3000 valori misurati
Vantaggi
Analisi dei liquidi in situ in tempo reale, in modo semplice, rapido ed efficiente
Applicazioni versatili: un unico dispositivo per attività diverse
Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione
Risparmio: sorveglianza sulla qualità dei prodotti senza campionamento
Uso personalizzato: concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Funzionamento rapido e immediato, che non richiede competenze in campo metrologico: punti di misura preconfigurati
Monitoraggio efficiente dell'impianto: fino a 8 ore di autonomia in mobilità senza alimentazione esterna
Hug Oberflächentechnik AG si affida al Teqwave T portatile di Endress+Hauser per la misura della concentrazione delle soluzioni di passivazione e sgrassaggio
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo. Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ. Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento. Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna. Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")
Variabili misurate
Concentrazione, temperatura, velocità del suono (variabile interna), densità acustica (variabile interna), dispersione (variabile interna)
Errore di misura massimo
Densità: ±0,01g/cm³ (variabile interna) Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: 2m/s (variabile interna)
Campo di misura
" Concentrazione In base alla scheda tecnica dell'app di concentrazione, massimo da 0 a 100% Velocità del suono da 600 a 2000 m/s Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³"
Design
Portatile
Materiale
Materiale della custodia sensore: acciaio inossidabile 1.4571 (316 Ti) Materiale della ustodia trasmettitore: plastica ABS
Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo. Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ. Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.
Caratteristiche del sensore
Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento. Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna. Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.
Diametro
Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")
Materiali delle parti bagnate
Acciaio inox1.4571 (316 Ti)
Variabili misurate
Concentrazione, velocità del suono (variabile interna), temperatura, densità acustica (variabile interna), dispersione (variabile interna)
Errore di misura massimo
Densità acustica: ±0,01g/cm³ (variabile di misura interale). Temperatura: ±0,5K Velocità del suono: +-2m/s (variabile di misura interale)
Campo di misura
Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione di concentrazione, massimo da 0 a 100 %. Velocità del suono da 600 a 2000 m/s (variabile di misura intermedia) Temperatura massima da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F) Densità acustica da 0,7 a 1,5 g/cm³ (variabile di misura intermedia)
Temperatura di processo
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
Temperatura ambiente
0…40 °C (32...122 °F)
Materiale del corpo del sensore
Acciaio inossidabile 1.4571 (316 Ti)
Materiale della custodia del trasmettitore
Plastica ABS e vetro
Protezione elettronica
" Sensore: IP68 Trasmettitore: IP65"
Display / Operazione
Display TFT da 3,5" con tasti operativi
Uscite
USB
Alimentazione
Batteria agli ioni di litio (capacità di 2300 mAh)
Measuring device with surface acoustic wave Technology Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .