Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
±2,0%
-
Campo di misura
0 … 452 389 m³/h
-
Temperatura di processo
DN 15 … 65
-40 … +150 °C
(-40 … +302 °F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Campo di pressione
Nessuna soglia
Campo applicativo
Il misuratore di portata a ultrasuoni portatile Prosonic Flow 93T è stato sviluppato per monitoraggi temporanei e misure di controllo con sensori clamp-on. Funzionamento a batteria, indipendente dalla rete di alimentazione. Prosonic Flow 93T è perfetto per verificare punti di misura della portata già presenti.
Vantaggi
Analisi automatica della frequenza per prestazioni di misura eccellenti
Installazione veloce e sicura: sviluppato specificatamente in kit di montaggio
Nessuna perdita addizionale: misura dall'esterno del tubo
Trasparenza di processo: funzioni di diagnostica
Monitoraggio temporaneo dei punti di misura: misuratore di portata portatile con batteria ricaricabile e uscita in corrente
Verifica di altri dispositivi di portata: registratore di dati incorporato e ingresso in corrente
Recupero automatico dei dati a scopo di manutenzione
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portatile Istruzioni di funzionamento brevi
Versione italiana - 07/2011
Sistema a ultrasuoni portatile per la misura di portata
EN IT 01/07/201101/05/201001/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2011
Dimensione del file:
838.8 KB
Nome del file:
KA00034DIT_1311.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Prosonic Flow 93 HART Istruzioni di Funzionamento
Versione italiana - 06/2009
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
EN IT 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA070DIT_0609.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Informazioni tecniche
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
Misura di portata volumetrica per liquidi in applicazioni di
processo in genere e in particolare dell'industria chimica.EN IT 01/07/201101/07/201001/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI083DIT_0609.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Proline Prosonic Flow 93T - portatile
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
Misuratore portatile della portata volumetrica dei liquidiEN IT 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
931.9 KB
Nome del file:
TI085DIT_0609.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Prosonic Flow 93 HART Istruzioni di Funzionamento
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
EN IT 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA070DIT_0609.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Prosonic Flow 93T - Portatile Istruzioni di funzionamento
Sistema a ultrasuoni, portatile per la misura di portata
EN IT 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2010
Dimensione del file:
5.3 MB
Nome del file:
BA136DIT_0410.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portatile Istruzioni di funzionamento brevi
Sistema a ultrasuoni portatile per la misura di portata
EN IT 01/07/201101/05/201001/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2011
Dimensione del file:
838.8 KB
Nome del file:
KA00034DIT_1311.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN IT 01/06/201721/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2017
Dimensione del file:
181.9 KB
Nome del file:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN IT 01/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2010
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN IT 20/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
20/04/2016
Dimensione del file:
52.2 KB
Nome del file:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN IT 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
438.9 KB
Nome del file:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN IT 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
253 KB
Nome del file:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-