Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
100 µS/cm a 2000 mS/cm
Costante cellulare k: 6,3 1/cm -
Temperatura di processo
da -10 °C a 125 °C (da 14 °F a 257 °F)
Sterilizzazione: 150 °C a 6 bar abs per max. 60 min
(302 °F a 87 psi abs per max. 60 min.) -
Pressione di processo
13 bar ass fino a 90 °C (188,5 psi ass fino a 194 °F)
9 bar a 125 °C (130,5 psi ass a 257 °F)
Campo applicativo
Il sensore induttivo di conducibilità Indumax CLS54D garantisce tutti i prodotti e i processi che devono rispettare severi requisiti di igiene e sterilità. Le prestazioni eccellenti combinate con una costruzione igienica speciale garantiscono la massima qualità e sicurezza dei prodotti. Con Memosens, Indumax CLS54D combina massima integrità di processo e dati con una semplice operatività. Resiste a corrosione e umidità, consente tarature di laboratorio e semplifica la manutenzione predittiva.
Indumax CLS54D misura la conducibilità toroidale in ambienti igienici, tipici dell'industria alimentare:
• Separazione di fase di prodotto/acqua e miscele di prodotto/prodotto, nelle tubazioni
• Controllo dei cicli di pulizia CIP (cleaning in place) nei canali di ritorno
• Controllo della concentrazione dei detergenti nei cicli di pulizia CIP
• Monitoraggio del prodotto in sistemi di tubazioni, impianti di imbottigliamento, per sistemi di garanzia della qualità
• Monitoraggio delle perdite
Il suo design igienico è certificato per EHEDG e 3-A.
Vantaggi
Costruzione igienica: nessun rischio di contaminazione
Dispone di tutti i certificati necessari in applicazioni igieniche e sterili, conforme a EG 2023/2006 e 1935/2004
Corpo in PEEK senza giunti o spazi, adatto all'uso con prodotti commestibili
Certificato di biocompatibilità secondo USP Classe VI
Adatto per cicli di pulizia-in-place (CIP) e sterilizzazione-in-place (SIP)
Strategia di manutenzione conveniente con Memobase Plus, per una gestione semplice dei dati e del sensore
Valori attendibili grazie al monitoraggio connessione attiva e protezione EMC
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Indumax CLS54D Informazioni tecniche
Versione italiana - 03/2018
Sensore induttivo di conducibilità igienico per applicazioni nei settori alimentare, delle bevande, farmaceutico e delle biotecnolog ie
EN IT 13/03/201816/07/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/03/2018
Dimensione del file:
892 KB
Nome del file:
TI00508CIT_0218-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Indumax CLS54D
Versione italiana - 03/2022
Sensore induttivo di conducibilità, igienico
EN IT 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Lingua:
Italiano
Versione:
02/03/2022
Dimensione del file:
605.9 KB
Nome del file:
BA00508CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Indumax CLS54D Informazioni tecniche
Sensore induttivo di conducibilità igienico per applicazioni nei settori
alimentare, delle bevande, farmaceutico e delle biotecnolog
ieEN IT 13/03/201816/07/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/03/2018
Dimensione del file:
892 KB
Nome del file:
TI00508CIT_0218-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Indumax CLS54D
Sensore induttivo di conducibilità, igienico
EN IT 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Lingua:
Italiano
Versione:
02/03/2022
Dimensione del file:
605.9 KB
Nome del file:
BA00508CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN IT 10/10/201305/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
10/10/2013
Dimensione del file:
169.4 KB
Nome del file:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Lingua:
Turco
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Lingua:
Inglese
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
08/03/2022
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-