Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Cilindro di pressione PA (solo manualmente):
Max. 80 °C (176 °F)
Bilindro a pressione in acciaio inox:
fino a 100°C (212 °F) con funzionamento continuo fino a 6 bar (87 psi) -
Pressione di processo
Cilindro in PA a pressione: Max. 6 bar (87 psi)
Bombola di pressione in acciaio inox: Max. 10 bar (145 psi)
Guarnizione di sicurezza dello scarico pneumatico:
6 bar a 100 °C (87 psi a 212 °F)
Campo applicativo
L'armatura retrattile Cleanfit CPA473 è stata progettata per l'applicazione con prodotti fibrosi e appiccicosi. I sigilli a manica brevettati e i sistemi di rimozione dei residui assicurano la pulizia del sensore. Cleanfit offre il massimo comfort di utilizzo: é possibile sostituire i sensori mentre il processo è in esecuzione. Il sistema di controllo elettrico o pneumatico opzionale consente la pulizia automatica e la taratura anche in processi difficili.
Cleanfit CPA473 è destinato all'uso in serbatoi e tubi in:
Industria chimica
Produzione della carta
Acque reflue/Acque industriali
Centrali elettriche
Inceneritori
E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 10 bar (cilindro in acciaio inox) o 6 bar (cilindro in PA).
Vantaggi
-
Separazione sicura e affidabile dal processo grazie alla valvola a sfera, anche in condizioni difficili
Terminazione di processo sicura e affidabile nella quasi totalità delle condizioni
Estesa durata degli elettrodi grazie alla pulizia automatica
Adatto ad applicazioni con prodotti appiccicosi e fibrosi grazie al raschietto integrato e alle guarnizioni a manica
Adattamento flessibile a tutte le applicazioni grazie ad una grande varietà di materiali e connessioni al processo
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cleanfit P CPA473
Armatura di processo retrattile in acciaio inox con valvola a sfera
per elettrodi di pH e ORPEN IT 01/11/200901/02/200501/09/200301/10/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/02/2005
Dimensione del file:
847.6 KB
Nome del file:
TI344CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Topcal S CPC310
Automazione della misura di pH e redox
Sistema di misura, pulizia e calibrazione completamente automatico per
area Ex e area sicuraEN IT 22/07/201501/07/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2006
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI404CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cleanfit P CPA473
Armatura retrattile di processo
EN IT 01/11/200901/05/200501/02/200501/01/200401/08/2003Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2005
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA344CIT.PDF
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN IT 01/07/2003Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2003
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
pH-Messung erhöht Prozesssicherheit
DAW setzt bei Qualitätskontrolle auf Inlinemessung
Lingua:
Tedesco
Versione:
13/02/2020
Dimensione del file:
817.7 KB
Nome del file:
CS01628N11DE_ph-Messung_DAW_final-web.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
pH measurement increases process safety
DAW relies on inline measurement for quality control
Lingua:
Inglese
Versione:
13/02/2020
Dimensione del file:
787 KB
Nome del file:
CS01628N11EN_pH_measurement_DAW.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Comment la mesure du pH augmente la sécurité des process
DAW s’appuie sur des mesures en ligne pour son contrôle qualité
Lingua:
French
Versione:
13/02/2020
Dimensione del file:
697.5 KB
Nome del file:
CS01628NFR-0120.pdf
-