Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH da -2 a 14
-
Temperatura di processo
0-140 °C
(32-280 °F) -
Pressione di processo
Da 0 a 7 bar abs
(da 0 a 101,5 psi)
Campo applicativo
Ceramax CPS341D è il maratoneta per le applicazioni igieniche nell'industria alimentare e nel settore life science. Il sensore garantisce in qualsiasi applicazione elevata stabilità e i minori livelli di manutenzione possibili. Grazie alla tecnologia digitale Memosens, CPS341D combina la massima integrità di processo e di dati a un funzionamento semplice. Resistente alla corrosione e all'umidità, consente la taratura di laboratorio e facilita la manutenzione predittiva.
Produzione alimentare, inclusi fluidi molto pastosi
Produzione di bevande e operazioni di riempimento
Industria farmaceutica:
- Trattamento dell'acqua
- Produzione attiva dei componenti
- Preparazione attiva dei componenti
- Biotecnologia
Vantaggi
Elevata stabilità nel corso del tempo
Costruzione igienica: adatto alla pulizia in linea (CIP) e alla sterilizzazione in linea (SIP)
Stabilità meccanica elevata grazie allo smalto sensibile al pH su un sostegno in acciaio
Insensibile allo sporco grazie all'ampia superficie di misura del pH
Massima sicurezza di processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale
Consente la manutenzione predittiva grazie allo stoccaggio del sensore e ai dati specifici del processo
Costi operativi ridotti grazie alla riduzione del tempo di fermo del processo e alla durata estesa del sensore
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Ceramax CPS341D
Versione italiana - 09/2024
Sensore di pH per l'uso nell'industria farmaceutica e nella produzione degli alimenti
EN IT 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Lingua:
Italiano
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
704.8 KB
Nome del file:
BA00468CIT_1623-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Ceramax CPS341D
Versione italiana - 09/2024
Sensore di pH per l'uso nell'industria farmaceutica e nella produzione degli alimenti
EN IT 24/09/202407/12/202225/06/2010Lingua:
Italiano
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
545.9 KB
Nome del file:
TI00468CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Ceramax CPS341D
Sensore di pH per l'uso nell'industria farmaceutica e nella produzione
degli alimentiEN IT 24/09/202407/12/202225/06/2010Lingua:
Italiano
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
545.9 KB
Nome del file:
TI00468CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Ceramax CPS341D
Sensore di pH per l'uso nell'industria farmaceutica e nella produzione
degli alimentiEN IT 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Lingua:
Italiano
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
704.8 KB
Nome del file:
BA00468CIT_1623-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Lingua:
Inglese
Versione:
22/02/2016
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 31/07/2016Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2016
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Lingua:
Turco
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Lingua:
Inglese
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-