Scoprite le nostre novità e innovazioni più recenti per il settore
Separatore
Massimizzare le prestazioni di separazione, ridurre al minimo le spese operative con tecnologie di misura intelligenti
I separatori di olio e gas sono dispositivi meccanici che dividono olio, gas e acqua da un flusso di trivellazione. Sono disponibili in varie dimensioni e configurazioni, come bifase (olio e gas) o trifase (olio, gas e acqua) e con orientamento verticale o orizzontale. Migliorano l'efficienza e garantiscono la conformità dei processi di separazione:
Semplicità di progettazione e di utilizzo per raggiungere l'eccellenza operativa
La misura accurata dei fluidi di trivellazione consente agli operatori di ridurre al minimo l'impatto ambientale e di prendere decisioni informate.
La diagnostica intelligente e la verifica a distanza garantiscono un'elevata disponibilità
Esplora i nostri ultimi prodotti per i separatori
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Il Cerabar PMP50 è un trasmettitore di pressione con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'impiego nell'industria dell'Oil&Gas.
Il Deltabar PMD50 è un trasmettitore di pressione differenziale con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'uso nell'industria dell'Oil&Gas.
Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Non siete sicuri di quale strumento scegliere per la vostra specifica applicazione e punto di misura? Il nostro tool Applicator semplifica la scelta del prodotto. Provatelo!
Raccomandazioni di esperti con frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita dei vostri strumenti di misura, garantire la sicurezza dell'impianto e l'affidabilità del processo.
Aumentare la disponibilità dei processi senza compromettere il rispetto dei requisiti normativi grazie a una consulenza professionale.
Mantenere il controllo sulla strumentazione e sull'affidabilità con una valutazione continua della manutenibilità degli strumenti.
Aumentare l'affidabilità degli asset con il monitoraggio dello stato di obsolescenza e la disponibilità delle parti di ricambio più critiche.
Migliorare la sostenibilità delle vostre operazioni beneficiando di consigli regolari di ottimizzazione forniti dai nostri consulenti di assistenza.
CCUS - tecnologie pr la cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio
Maggiore sicurezza ed efficienza nella misura dei flussi di CO2
Per il settore Oil & Gas abbiamo lanciato una serie di nuovi prodotti che vi aiutano a misurare con precisione e in modo affidabile i parametri critici nella catena di valore della cattura del carbonio. La nostra missione è aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi industriali grazie a:
misure quantitative tracciabili secondo gli standard metrologici e industriali
misure qualitative affidabili per verificare che il flusso di CO2 soddisfi i requisiti normativi per trasporto e stoccaggio
La nostra competenza e decenni di esperienza ci permettono di guidare e aiutare i clienti nei momenti salienti dei progetti durante le fasi di pianificazione ed esecuzione
Scoprite i nostri prodotti più recenti per le tecnologie CCUS
Cerabar PMP51B è un trasmettitore di pressione per la misura di liquidi o gas. La messa in servizio guidata e la protezione da scrittura in modalità di sicurezza aiutano a ridurre i guasti sistematici
TM151: Termometro metrico RTD/TC con robusto pozzetto a barra per un'ampia gamma di applicazioni industriali, ad esempio la misura della temperatura del vapore vivo; con approvazioni SIL e per aree pericolose.
CCS50E: Sensore Memosens per il monitoraggio in tempo reale dell'acqua di raffreddamento, che consente un dosaggio accurato del cloro libero e previene la crescita di biomassa nelle tubature
Proline Promass O: Robusto misuratore di portata ad alta pressione con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile e un'elevata precisione - adatto per condizioni offshore e per CO2 liquida o gassosa
Cerabar PMP21 è un trasmettitore di pressione per la misura di liquidi o gas. Misura universale e affidabile, adatta a tutte le applicazioni con idrogeno.
TMT86: Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali, adatto per l'uso in aree pericolose e per applicazioni pesanti con Ethernet-APL™
TMT131: termometro metrico RTD/TC con pozzetto termometrico saldato; in opzione con connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; con approvazioni SIL e per aree pericolose; robusto contro le vibrazioni
TM111: Termometro metrico RTD/TC a contatto diretto per un'ampia gamma di applicazioni industriali; in opzione con connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens; con approvazioni SIL e per aree pericolose.
TMS11: soluzione per la profilazione della temperatura TC/RTD diretta con pozzetto primario per applicazioni nel settore petrolifero, del gas e petrolchimico.
La misura accurata della portata di CO2 in una fase densa o supercritica è un'applicazione fondamentale nel trasporto in condotte a lunga distanza. Dalla progettazione all'installazione in situ, disponiamo del know-how per eseguire queste complesse misure della portata della CO2 nel rispetto dei parametri normativi relativi a qualità e quantità con un portfolio di analizzatori di gas e misuratori di temperatura, pressione e portata idonei allo scopo.
I misuratori di portata massica Coriolis assicurano la massima accuratezza e ripetibilità
Skid di misura completo adatto per il funzionamento continuo a pressione elevata
Analizzatore laser (TDLAS) per garantire la qualità della CO2 tramite misurazione delle impurità
Maggiore sicurezza e affidabilità per il vostro processo di rigassificazione dell'LNG
Gas naturale e LNG si stanno affermando sempre di più in quanto carburanti a basso contenuto di carbonio - la sicurezza nel trattamento non è mai stata così importante. La nostra gamma di nuovi prodotti e soluzioni aumenta al massimo sicurezza ed efficienza nel processo di rigassificazione e allo stesso tempo rende meno dispendiosa la manutenzione grazie a:
misura quantitativa tracciabile che permette la misura della portata a prova di misura fiscale, comprensiva di misura accurata dei parametri di qualità e composizione, con fornitura in tempo reale di dati affidabili sul potere calorifico
design innovativo: integrazione intelligente dei componenti inerenti a misura e sicurezza, per migliorare affidabilità e trasparenza
competenze risolutive: Endress+Hauser è un partner con esperienza per il successo di esecuzione e implementazione dei progetti secondo gli standard internazionali
Scoprite i nostri prodotti più recenti per il vostro processo di rigassificazione
NMR84: Misura di livello continua e senza contatto in oli e gas liquidi. Per applicazioni fiscali e controllo dell'inventario con approvazioni NMi e PTB. Adatto anche per applicazioni in pozzi di calma.
NMS80: misuratore intelligente per serbatoi, progettato per la misura di alta precisione del livello di liquidi in applicazioni fiscali e controllo dell'inventario.
NMR81: Dispositivo radar per la misura continua e senza contatto del livello. Per applicazioni fiscali con approvazioni Nmi e PTB che richiedono la massima precisione.
NRF81: Integrazione e monitoraggio in applicazioni di stoccaggio nell'industria del petrolio e del gas. È possibile elaborare gli input provenienti da Micropilot e da altri dispositivi di livello, temperatura e pressione compatibili con HART.
NXA86B: Tankvision LMS è una soluzione avanzata per lo stoccaggio e la gestione dei serbatoi negli impianti di peak shaving, nei terminali di ricezione e negli impianti di produzione di GNL.
TM111: termometro metrico RTD/TC a contatto diretto per un'ampia gamma di applicazioni industriali; in opzione con connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens; con approvazioni SIL e per aree pericolose.
TMT86: Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali, adatto per l'uso in aree pericolose e applicazioni pesanti con Ethernet-APL™.
TM131: termometro metrico RTD/TC con pozzetto termometrico saldato; opzionale con connettività Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; con approvazioni SIL e per aree pericolose; robusto contro le vibrazioni.
CCS51E: Sensore Memosens per un monitoraggio affidabile della disinfezione dell'acqua di raffreddamento, per prevenire la formazione di biolfilm o alghe nelle tubature e garantire la sicurezza delle prestazioni dello scambiatore di calore.
CCS53E: sensore Memosens per il monitoraggio continuo di tutti i residui di cloro nell'acqua di raffreddamento, per garantire un dosaggio preciso del disinfettante.
La nostra soluzione per il bunkeraggio dell'LNG fornisce analisi della composizione e misura in tempo reale. Questa soluzione garantisce sicurezza ed efficienza delle attività di bunkeraggio onshore e offshore per vari bastimenti. La soluzione fornisce:
massima accuratezza dei flussimetri Coriolis con misura massica diretta; nessuna necessità di complessi calcoli di misura nei serbatoi
monitoraggio in tempo reale della composizione con tecnologia Raman brevettata
riduzione dei costi operativi complessivi grazie alla bassa manutenzione
Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Non sapete quale strumento selezionare per la vostra applicazione e per il vostro punto di misura? Il nostro strumento Applicator rende più semplice selezionare i prodotti per il vostro settore. Provatelo!
Informazioni più approfondite sulle prestazioni di strumentazione e processi
Sensori intelligenti acquisiscono in tempo reale i dati forniti dai processi e monitorano apparecchiature e stato di salute, tenendovi informati sulle prestazioni degli asset e dei prodotti. La digitalizzazione dei processi produttivi genera trasparenza dei dati, facendo in modo che questi possano essere visualizzati dal personale che lavora al processo, che di solito non vi ha accesso. Netilion di Endress+Hauser è in grado di fare proprio questo, permettendo agli utenti finali di prendere le decisioni migliori.
Desiderate sapere di più sulle nostre offerte per il settore Oil & Gas?
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Ottimizzate le prestazioni del vostro impianto con una maggiore sicurezza e protezione ambientale. Affidatevi alle soluzioni di processo per l'Oil & Gas.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .