Maggiori sicurezza, affidabilità e riduzione dei costi di manutenzione
Appena installati, i misuratori meccanici funzionano bene. Esistono tuttavia alternative di misura migliori, che possono garantire il massimo livello di sicurezza e prestazioni del processo ed evitare, al contempo, che la manutenzione degli strumenti assorba tempo ed energie preziose. Perché compromettere i processi o rischiare costose interruzioni a causa di tecnologie datate, che hanno ormai raggiunto il loro limite? È tempo di sostituire i misuratori meccanici e le altre tecnologie di misura di vecchia generazione con un tipo di strumentazione capace di offrire prestazioni affidabili nel rispetto di tutte le condizioni del processo.
4,100
Dollari Statunitensi/ora
è il prezzo per arrestare il processo completamente, supponendo una velocità di flusso del liquido di 2,0 m/s, un DN 50/linea standard, una portata intorno 15,000 l/ora, con un valore di 0,30/l.
La nostra offerta
Il nostro impegno nei vostri confronti è quello di supportare, preservare e ottimizzare i vostri processi, ovunque vi troviate. Vi offriamo competenze di settore, conoscenze approfondite sui processi, un approccio uniforme, procedure chiare e tecnologie alternative ottimali per accompagnarvi nella transizione dai misuratori meccanici tradizionali e da altre strumentazioni di vecchia generazione a soluzioni più avanzate. In breve, vi aiutiamo a eseguire le operazioni di misura critiche con l'impiego di tecnologie moderne, precise e affidabili per salvaguardare le prestazioni dei vostri processi.
Conformità alle raccomandazioni di sicurezza API 2350
Riduzione dei tempi di progettazione e messa in servizio
Aumento della disponibilità e dell'affidabilità dei processi, riduzione dei costi di manutenzione
Maggiore rendimento e qualità del prodotto, riduzione dei costi totali di gestione
Funzioni integrate di diagnostica, verifica e monitoraggio; processi sicuri garantiti da Heartbeat Technology. Intervalli dei test di verifica funzionale fino a 12 anni
Applicazioni
Separazione affidabile ed efficiente dei fluidi
I galleggianti e i dislocatori sono ancora ampiamente utilizzati per le interfacce e le misure di livello in generale. Tuttavia, oltre a richiedere molta manutenzione per garantire una precisione adeguata, necessitano di regolazioni continue per tener conto delle diverse densità del petrolio grezzo. Questo si traduce in esigenze di manutenzione molto intense nelle unità di raccolta remote del greggio.
La nostra expertise nel settore
I moderni misuratori radiometrici o con tecnologia radar ad onde guidate permettono di verificare con precisione la qualità del petrolio grezzo da inviare alle raffinerie con interventi di manutenzione sensibilmente inferiori.
Rendete trasparente il vostro separatore con le famiglie Levelflex FMP55 e FMP51 di misuratori di livello a microimpulsi guidati
Nessun trasferimento di liquidi nelle sezioni a gas e controllo dell'interfaccia di livello acqua-olio
Minori esigenze di manutenzione e possibilità di configurazione remota
Skid per iniezione di sostanze chimiche: protezione e prestazioni
Le iniezioni di sostanze chimiche nelle linee e nei fluidi di processo sono operazioni di routine negli impianti petroliferi e nelle attività di produzione e trattamento di petrolio e gas. Ogni skid di iniezione chimica svolge determinate funzioni di misura critiche.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti di misura capace di operare in condizioni avverse, accompagnata da servizi di progettazione degli skid che permettano di proteggere le persone e le infrastrutture, migliorare la produttività, ridurre i costi ed evitare i tempi di inattività.
Misuratori di portata Coriolis per un minore consumo di sostanze chimiche e un maggiore controllo: la tecnologia a due fili permette di ridurre il peso e lo spazio di installazione, il sensore è resistente alle occlusioni interne grazie al tubo di misura autodrenante
Con misure di pressione ad alta precisione e a risposta rapida è possibile prevenire la pressurizzazione eccessiva o insufficiente per assicurare l'efficienza del processo di iniezione
Misuratori di livello a microimpulsi guidati con tracciamento multi-eco e Heartbeat technology
È fondamentale massimizzare la velocità di ingresso della colonna di distillazione del greggio e, allo stesso tempo, garantire la conformità della miscela alle specifiche ambientali. La modernizzazione delle tecnologie dei misuratori di livello può essere importante per evitare costose interruzioni degli impianti. Nella distillazione in vuoto, la variabilità della temperatura ambiente mette a rischio l'affidabilità delle misure di pressione differenziale (dp) acquisite con il metodo tradizionale dei capillari. Inoltre, le sollecitazioni meccaniche e termiche possono causare la rottura dei capillari in pochi mesi.
La nostra expertise nel settore
Nella colonna di distillazione, la misura di livello con tecnologia radar a onde guidate (Levelflex) rappresenta un'alternativa affidabile ai dislocatori (conforme alla norma API2350 – sicurezza funzionale) e non è sensibile alle variazioni di densità e temperatura.
Un sistema dp elettronico affidabile, preciso e a risposta rapida permette di evitare le misure falsate e i tempi di inattività nella distillazione in vuoto
La misura precisa della densità è una condizione essenziale per le applicazioni di misura fiscale volumetriche e le omologazioni dei misuratori. La densità è anche un indicatore chiave della qualità dei fluidi di processo. I trasduttori di densità dei liquidi di tipo tradizionale tendono a presentare fenomeni di deriva con il passare del tempo, richiedono una ricalibrazione periodica e sono sensibili al variare delle condizioni di processo e di alcune caratteristiche dei fluidi, come la viscosità.
La nostra expertise nel settore
Questi svantaggi possono essere eliminati con un densitometro di concezione moderna, in grado di garantire una misura della densità senza precedenti in condizioni realistiche e variabili.
Migliorate la precisione delle letture in condizioni di processo reali con il misuratore di portata Coriolis Promass Q
Massima precisione di misura per valori di portata massica, densità e temperatura, con compensazione in tempo reale delle variazioni delle condizioni di processo
I galleggianti sono molto utilizzati nelle applicazioni di livello a causa del loro costo contenuto. Tuttavia, la loro affidabilità è sensibile alle variazioni di densità e ai depositi che si accumulano nel tempo, che rendono le misure meno precise se non illeggibili (a causa di ostruzioni o depositi di prodotto). La necessità di pulire e smontare periodicamente i galleggianti porta a elevati costi di manutenzione, mentre i test di verifica funzionale risultano lunghi e difficoltosi.
La nostra expertise nel settore
L'adozione di interruttori di livello a vibrazione offre notevoli vantaggi in termini di affidabilità e sicurezza.
Riduzione dei tempi di manutenzione, controllo e pulizia
Dispositivo ad automonitoraggio conforme al livello SIL3 della norma API 2350
Intervalli dei test di verifica funzionale fino a 12 anni
Le tecnologie attualmente utilizzate per la misura di portata, tra cui quelle a spostamento positivo (PD), a turbina, ad area variabile e a pressione differenziale (DP) - che in passato rappresentavano la soluzione ideale, se non l'unica, per alcune applicazioni - non sono più l'unica scelta possibile.
La nostra expertise nel settore
Oggi esistono tecnologie più moderne, come i misuratori di portata a vortice, a ultrasuoni e Coriolis, che offrono alternative molto più affidabili, in particolare quando i processi degli impianti richiedono un miglioramento. Endress+Hauser offre un'ampia scelta di dispositivi di varie tipologie.
Sicurezza intrinseca
Riduzione dei costi rispetto alle installazioni cablate
Cliccate per scoprire come migliorare le prestazioni dei processi
Parlate con un nostro esperto
"Quando vi incontro in qualità di cliente, cerco davvero di capire quali sono le vostre esigenze, i vostri compiti e i vostri processi, prima di proporvi qualsiasi cosa e di condividere la mia esperienza".
Vantaggi
In Endress+Hauser siamo guidati da uno spirito di innovazione sempre focalizzato sui vantaggi per i nostri clienti. Ci assicuriamo di fornirvi le soluzioni migliori garantendo al tempo stesso la sicurezza del processo. Il nostro esperto team di ingegneri vi aiuterà a progettare e scegliere i misuratori più adatti ai vostri punti di misura critici. Crediamo nelle relazioni stabili e ci proponiamo come partner a lungo termine.
287
domande di brevetto depositate nel 2018
50%
di risparmio sui costi totali di gestione grazie al sistema dP elettronico
>30 milioni
di strumenti da campo installati in tutto il mondo
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
I sistemi di pressione differenziale elettronica sostituiscono i sistemi capillari tradizionali per la misura di livello in un separatore. Miglioramento della precisione e dell'affidabilità
Centauri Technologies LP (in USA) ha ridotto i costi e gli interventi di manutenzione sostituendo i tradizionali metodi di misura della pressione differenziale basati su capillari con il nostro trasduttore di pressione differenziale elettronico.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Sicurezza
Sicurezza ed efficienza di stoccaggio e distribuzione nel settore Oil & Gas
Incendi, esplosioni, fuoriuscite pericolose… Scegliete soluzioni di taratura e misura sicure per proteggere le vostre persone, l'ambiente e i vostri asset.
Garantire la sicurezza del processo lungo tutta la catena del gas naturale
Massimizzare la sicurezza di processo con la nostra strumentazione e le nostre soluzioni best-fit per il gas naturale e il GNL, compresi il trattamento, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione.
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .