Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistemi per la misura della pressione differenziale elettronica

Affidabili. Sicuri. Convenienti

Con la misura della pressione differenziale elettronica, offriamo una soluzione superiore con eccellenti valori per la misura del livello in serbatoi pressurizzati e sottovuoto. Deltabar FMD71/FMD72 vi aiuta a risolvere i problemi legati alla misura della pressione differenziale meccanica convenzionale che impiega linee di impulso o capillari ad olio. Con pressione differenziale elettronica è possibile ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza e ottimizzare i costi totali di gestione grazie alla riduzione dei tempi di installazione, dei fermi impianto per la manutenzione e della necessità di parti di ricambio

Video che dimostra i vantaggi della misura pd elettronica

pd elettronicaDeltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
pd elettronica Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Elimina i tradizionali problemi meccanici (perdite dai nastri, ostruzioni dei tubi, congelamento dei tubi, incoerenze lato secco/umido) con conseguenti maggiori disponibilità e affidabilità del processo

  • Disponibile con moduli sensore in ceramica o metallico

  • Costi totali di gestione al minimo grazie a ridotti tempi di installazione, manutenzione, fermi di impianto e necessità di parti di ricambio

  • Misura di livello multivariabile: pressione differenziale, altezza piezometrica e temperature dei sensori con un unico sistema e protocollo HART. Indicazione continua del corretto funzionamento di tutto il sistema tramite diagnostica HART

  • Riproducibilità e stabilità elevate

Il sistema è composto da due moduli sensore e un trasmettitore. Un modulo sensore misura il livello di pressione idrostatica (alta pressione, compresa altezza piezometrica) mentre il secondo misura l'altezza piezometrica (bassa pressione). Il livello è calcolato dal trasmettitore, che utilizza questi due valori. Il sistema per la misura pd elettronica elimina le derive di misura dovute ai cambiamenti della temperatura ambiente fino al 95%.
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
    I Dp elettronici migliorano precisione, installazione e manutenzione

    Scoprite come la società Lucite International ha guadagnato in precisione e affidabilità quando ha sostituito il loro trasmettitore di pressione differenziale tradizionale con capillari con il nostro trasmettitore dp elettronico.