Verbessern Sie die Sicherheit und die Zuverlässigkeit und senken Sie die Wartungskosten
In der ersten Zeit nach ihrer Installation arbeiten mechanische Messgeräte problemlos. Es gibt jedoch bessere Alternativen, die maximale Prozesssicherheit und -leistung gewährleisten und verhindern, dass Sie wertvolle Zeit und Energie für die Instandhaltung Ihrer Messgeräte aufbringen müssen. Weshalb Ihre Prozesse beeinträchtigen oder teure Stillstandszeiten riskieren, nur weil veraltete Technologie an ihre Grenzen stößt? Es ist an der Zeit, mechanische Messgeräte und andere überholte Messtechnologien gegen eine Instrumentierung auszutauschen, die unter sämtlichen Prozessbedingungen zuverlässig arbeitet.
4.100
USD/Stunde
kostet ein vollständiger Produktionsstillstand (ausgehend von einer Fließgeschwindigkeit von 2,0 m/s, einem Standardrohr DN 50, einem Durchfluss von ca. 15.000 Litern/Std. und einem Wert von 0,30 USD/Liter).
Unser Angebot
Wir garantieren, dass wir Ihnen zur Optimierung Ihrer Prozesse mit Support und Service zur Seite zu stehen – weltweit. Wir bieten unsere Branchenfachkompetenz, umfassende Prozesskenntnisse, einen einheitlichen Ansatz mit klaren Verfahren und erstklassige alternativen Technologien, um Sie beim Umstieg von veralteten mechanischen Messgeräten und anderer überholter Instrumentierung auf moderne Technologie zu unterstützen. Kurz gesagt, wir helfen Ihnen dabei, kritische Messaufgaben modernen, genauen und zuverlässigen Technologien anzuvertrauen, um Ihre Prozessleistung sicherzustellen.
Einhaltung der Sicherheitsempfehlungen von API 2350
Kürzere Engineering- und Inbetriebnahmezeiten
Größere Prozessverfügbarkeit und ‑zuverlässigkeit sowie niedrigere Instandhaltungskosten
Höhere Produktionsleistung und bessere Produktqualität; niedrigste Gesamtbetriebskosten
Integrierte Diagnose, Verifikation und Überwachung; sichere Prozesse durch Heartbeat Technology. Wiederholungsprüfungsintervalle von bis zu zwölf Jahren
Anwendungen
Zuverlässige, effiziente Messstoffabscheidung im Schutzrohr
Für Trennschicht- und Gesamtfüllstandmessungen werden noch immer in vielen Fällen Schwimmer und Verdränger verwendet. Allerdings ist der Wartungsaufwand hoch, um genaue Messungen zu gewährleisten, und es muss eine kontinuierliche Anpassung an die variierenden Rohöldichten erfolgen. Insbesondere in dezentralen Rohölsammelsystemen kann dies einen hohen Instandhaltungsaufwand nach sich ziehen.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit modernen, genauen geführten Radarmessgeräten oder radiometrischen Messprinzipien können Sie den Instandhaltungsaufwand reduzieren und die Qualität des Rohöls gewährleisten, sodass es an die Raffinerie weitergeleitet werden kann.
Sorgen Sie mit der Levelflex FMP55 und FMP51 Familie radargeführter Füllstandsmessgeräte für Transparenz bei Ihren Separatoren
Vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in den Gasstrang des Abscheiders übertragen wird, und überwachen Sie die Wasser-Öl-Trennschicht
Reduzieren Sie die Instandhaltung und nutzen Sie die Möglichkeit der Fernkonfiguration
Injection Skids für Chemikalien: Schutz und Leistung
Die Chemikalieneinspritzung in Prozessleitungen und Flüssigkeiten gehört zum Tagesgeschäft bei Ölfelddienstleistungen sowie bei der Förderung und Verarbeitung von Öl und Gas. Alle Injection Skids für Chemikalien haben eigene kritische Messaufgaben.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio an Messgeräten, die auch unter rauen Bedingungen arbeiten, sowie die entsprechenden Services zur Skid-Auslegung, um Ihre Mitarbeiter und Infrastruktur zu schützen, die Produktivität zu verbessern, Kosten zu senken und Stillstandszeiten zu vermeiden.
Reduzieren Sie den Chemikalienverbrauch und verbessern Sie die Kontrolle mit Coriolis-Durchflussmessgeräten: Die Zweidrahttechnik spart Gewicht und Platz, und der Sensor ist dank des selbstentleerenden Messrohrs resistent gegen Zusetzen.
Vermeiden Sie eine zu hohe oder zu geringe Druckbeaufschlagung, um eine effektive Einspritzung mit einer genauen, schnell antwortenden Druckmessung zu gewährleisten
Verlassen Sie sich auf die radargeführte Füllstandmessung mit MultiEcho Tracking und Heartbeat Technology
Dabei muss die Zufuhrrate der Rohöldestillationskolonne maximiert und gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Rohölmischung die Umweltauflagen erfüllt. Eine Modernisierung Ihrer Technologien für die Füllstandmessung kann teure Anlagenstillstände verhindern. Bei der Vakuumdestillation können schwankende Umgebungstemperaturen die Zuverlässigkeit traditioneller Differenzdruckmessungen, bei denen Kapillare zum Einsatz kommen, beeinträchtigen. Darüber hinaus können mechanische und thermische Einwirkungen dazu führen, dass die Kapillaren jeweils nach wenigen Monaten zerstört sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Einsatz einer Füllstandmessung mit geführtem Radar (Levelflex) in der Destillationskolonne ist eine zuverlässige Alternative zu (mit der API 2350-Norm über funktionale Sicherheit konformen) Verdrängern, da das geführte Radar unempfindlich gegenüber Dichte- und Temperaturänderungen ist.
Vermeiden Sie fehlerhafte Messungen und Stillstandszeiten Ihrer Vakuumdestillation mit einem zuverlässigen, genauen und schnell ansprechenden elektronischen dP-System
Eine genaue Dichtemessung ist für volumetrische Anwendungen des eichpflichtigen Verkehrs und für die Zählerüberprüfung unerlässlich. Darüber hinaus ist die Dichte auch ein wichtiger Indikator für die Qualität des Prozessmediums. Bei älteren Messumformern zur Ermittlung der Flüssigkeitsdichte kommt es mit der Zeit zu einer Messabweichung, die eine regelmäßige Nachkalibrierung erforderlich macht. Zudem reagieren diese Geräte empfindlich auf wechselnde Prozessbedingungen und Messstoffeigenschaften wie Viskosität.
Unsere Kompetenz im Feld
Beseitigen Sie diese Nachteile – mit einem modernen Dichtemessgerät, das selbst unter schwankenden, realen Bedingungen unübertroffen genaue Dichtemessungen gewährleistet.
Erzielen Sie unter realen Prozessbedingungen eine höhere Genauigkeit mit dem Promass Q Coriolis-Durchflussmessgerät
Höchste Messgenauigkeit für Massestrom, Dichte und Temperatur, mit Echtzeit-Kompensation bei schwankenden Prozessbedingungen
Wegen ihrer geringen Kosten werden Schwimmer sehr oft für Füllstandanwendungen eingesetzt. Ihre Zuverlässigkeit wird jedoch durch Dichteschwankungen gemindert. Ferner neigen sie im Laufe der Zeit zu Anhaftungen, die zu ungenauen Messungen oder dem Ausfall des Messgeräts (durch Verkanten/Verblocken) führen. Dies zieht hohe Wartungskosten nach sich, da die Messgeräte regelmäßig gereinigt und zerlegt werden müssen. Die Wiederholungsprüfung ist daher zeitaufwändig und schwierig.
Unsere Kompetenz im Feld
Ersetzen Sie Ihre Schwimmer durch Vibronik-Grenzschalter und verbessern Sie so die Verfügbarkeit und Sicherheit.
Geringerer Zeitaufwand für Instandhaltung, Prüfung und Reinigung
Profitieren Sie von einem selbstüberwachenden Gerät mit integrierter SIL3-Fähigkeit (Einhaltung von API 2350)
Wiederholungsprüfungsintervalle von bis zu zwölf Jahren
Bisherige Durchflussmesstechniken wie Verdrängung, Turbine, Schwebekörper bzw. Rotameter und Differenzdruck stellten in der Vergangenheit die beste oder auch einzige Lösung für einige Anwendungsfälle dar. Doch dem ist nicht mehr so.
Unsere Kompetenz im Feld
Heutzutage sind moderne Durchflusstechnologien wie Vortex, Ultraschall und Coriolis deutlich zuverlässigere Alternativen – insbesondere, wenn der Prozess einer Anlage verbessert werden muss. Endress+Hauser bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher Geräte.
Klicken, um zu erfahren, wie Sie die Prozessleistung verbessern können
Treffen Sie unsere Experten
"Wenn ich Sie als Kunden kennenlerne, ist es mir zunächst wichtig zu verstehen, was Ihre Bedürfnisse, Aufgaben und Prozesse sind, bevor ich Ihnen Lösungen präsentiere und meine Erfahrung mit Ihnen teile."
Vorteile
Treibende Kraft bei Endress+Hauser ist das Streben nach Innovationen, die Ihnen zum Vorteil gereichen. Wir legen größten Wert darauf, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Prozesssicherheit zu gewährleisten. Unser erfahrenes Team von Technikern hilft Ihnen bei der Auswahl und Auslegung der richtigen Geräte für Ihre kritischen Messstellen. Wir setzen auf nachhaltige Kundenbeziehungen und wollen langfristig für Sie da sein.
287
eingereichte Patentanmeldungen im Jahr 2018
50 %
Gesamtbetriebskosten durch elektronisches Differenzdruckmessgerät eingespart
Iplom SpA wollte seinen Raffinationsprozess optimieren, um die Lebensdauer der Katalysatoren zu verlängern und die Sicherheit einer Hydrodesulfurierungsanwendung (HDS) durch eine präzise 3D-Temperaturprofilerstellung zu verbessern.
Elektronische Differenzdrucksysteme ersetzen traditionelle Kapillarsysteme für Füllstandmessungen in einem Abscheidebehälter. Bessere Genauigkeit und Zuverlässigkeit!
Erfahren Sie, wie Centauri Technologies LP in den USA den Wartungsaufwand reduzierte und die Kosten senkte, indem herkömmliche Differenzdruckmessungen mit Kapillaren durch unseren elektronischen Differenzdruck-Messumformer ersetzt wurden.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Sicherheit
Sichere und effiziente Lagerung und Verteilung in der Öl- und Gasindustrie
Feuer, Explosion, Freisetzung von Gefahrstoffen … Wählen Sie sichere eich- und messtechnische Lösungen, um Mitarbeiter, Umwelt und Betriebsmittel zu schützen.
Sorgen Sie für Prozesssicherheit in der gesamten Erdgas-Wertschöpfungskette
Erzielen Sie maximale Prozesssicherheit mit unseren Messgeräten und Lösungen, die optimal auf alle Bereiche der Erdgas- und Flüssigerdgasindustrie zugeschnitten sind – von der Verarbeitung über Transport und Lagerung bis hin zur Verteilung.
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .