Soluzioni PAC (Process Analytical Chemistry) in tempo reale
Misura automatizzata di parametri critici dei processi chimici per migliorare le prestazioni dell'impianto
Le tecnologie di misura basate sul laser come la spettroscopia Raman e la TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) stanno guadagnando terreno rispetto ad altri metodi come la gascromatografia o la spettrometria di massa. Gli analizzatori di processo utilizzati, che sono privi di parti in movimento e richiedono attività di campionamento molto ridotte, sono facili da manutenere e forniscono risultati estremamente precisi in pochi secondi, permettendo così di controllare in modo più intelligente processi in rapido mutamento, in tempo reale ed evitando l'esposizione degli operatori a sostanze chimiche pericolose.
Fino al 30%
di riduzione dei tempi di lavorazione dei lotti
Vantaggi
Le nostre soluzioni di analisi consentono di eseguire misure rapide e in tempo reale dei composti chimici, riducendo al minimo i costi operativi e i rischi per la sicurezza. Endress+Hauser ha una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni di analisi personalizzate ed è in grado di risolvere problematiche complesse in campo metrologico, ad esempio progettando sonde, rack di analizzatori e strutture di protezione esclusive per processi specifici.
Assistenza applicativa completa, dallo studio di fattibilità alla messa in servizio, con contratti di manutenzione e assistenza a lungo termine per la definizione delle tarature
Soluzioni PAC (Process Analytical Chemistry) studiate per soddisfare i requisiti delle norme industriali di tutto il mondo
Rete globale di assistenza e supporto
Applicazioni
Rilevamento degli endpoint della reazione e controllo della cinetica
La polimerizzazione delle emulsioni viene sfruttata per produrre svariati materiali polimerici, come vernici, adesivi e gomme sintetiche. Questo tipo di reazione si svolge in un ambiente acquoso in cui le specie di monomeri vengono mantenute in un'unica fase per mezzo di un idoneo tensioattivo o emulsionante. È possibile utilizzare una o più specie di monomeri e il polimero o copolimero risultante è una sospensione stabile, che si presenta sotto forma di lattice.
La nostra expertise nel settore
La spettroscopia Raman è particolarmente indicata per monitorare queste reazioni, poiché è sensibile alla misura di doppi legami specifici e non vi sono problemi di interferenza dovuti alla matrice acquosa.
I rapporti di banda possono compensare le variazioni dei valori di intensità totale della reazione misurati
L'acqua non interferisce con la misura nelle soluzioni acquose
Possibilità di eseguire misure attraverso le pareti o le finestre in vetro dei reattori
Eccellente correlazione con i dati cromatografici e gravimetrici
La chiusura di un impianto a causa della presenza di gas non conformi alle specifiche può comportare costi elevati, specialmente nell'industria petrolchimica.
La nostra expertise nel settore
Gli analizzatori TDLAS consentono di monitorare la qualità dei gas di alimentazione mediante la misura selettiva di contaminanti come ammoniaca (NH3), umidità (H2O) o acetilene (C2H2). Queste misure contribuiscono a migliorare il controllo di processo, a rispettare le specifiche di prodotto, a evitare l'avvelenamento del catalizzatore e a ridurre al minimo il gas flaring. Gli analizzatori forniscono misure affidabili nel giro di pochi secondi, permettendo di intervenire rapidamente. Endress+Hauser fornisce soluzioni di analisi complete, comprendenti sistemi di estrazione e condizionamento del campione e armadi idonei per gli analizzatori.
Monitoraggio in linea delle caratteristiche e della qualità dei prodotti
Le reazioni di polimerizzazione vengono spesso eseguite in batch semiautomatici. Ciò consente di controllare attentamente la composizione del prodotto per creare materiali ad alte prestazioni con caratteristiche personalizzate definite in modo molto accurato. Durante la reazione si richiede un controllo rigoroso delle concentrazioni dei reagenti, per evitare che il prodotto finale abbia caratteristiche indesiderate: non basta aggiungere i reagenti nelle proporzioni corrette.
La nostra expertise nel settore
I nostri analizzatori Raman sono sensibili a gruppi funzionali specifici, come le frazioni viniliche e alchiliche comuni nei monomeri che partecipano alla polimerizzazione. La semplice interfaccia di campionamento e il collegamento in fibra ottica con l'unità di base offrono una grande flessibilità, permettendo un'installazione ottimale dell'apparecchiatura in relazione alla posizione dei reattori batch o delle linee di processo.
Disponibilità di opzioni per ottiche senza contatto, per eseguire le misure attraverso le finestre dei reattori
Possibilità di utilizzare un unico analizzatore con fino a quattro reattori batch o flussi di processo
Uniformità assicurata tra un batch e l'altro a livello di peso medio molecolare e polidispersità
Maggiore controllo dei processi con i metodi di analisi in linea
Vantaggi
Le soluzioni PAC (Process analytical chemistry) sono fondamentali per chi ha problemi di controllo e ottimizzazione dei processi chimici. Adottando tecnologie di analisi in linea come TDLAS e la spettroscopia Raman, migliorerete la conoscenza e il controllo dei vostri processi in tempo reale. Portate il vostro impianto chimico a nuovi livelli di performance, aumentando il rendimento, migliorando la qualità e assicurando la massima sicurezza possibile nei luoghi di lavoro.
Oltre 25
I primi analizzatori installati dimostrano da anni di assicurare il funzionamento ininterrotto degli impianti
>2000
analizzatori di processo Raman installati in tutto il mondo
Oltre 100
brevetti relativi alla strumentazione spettrografica Raman e alla tecnologia olografica
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Tecnologia
Ottimizzazione delle attività di manutenzione negli impianti chimici
La manutenzione è necessaria per garantire la disponibilità di parti che supportano l'affidabilità delle apparecchiature. Con Endress+Hauser, la manutenzione dei vostri impianti chimici funziona in modo ottimale.
Sostituite i vostri vecchi dispositivi meccanici. Con i nostri innovativi sensori per l'industria chimica garantiamo misure accurate e affidabili, riduciamo la manutenzione e aumentiamo l'efficienza operativa.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .