Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Skid di taratura con misuratore di riferimento standardizzati per una taratura in loco dei misuratori fiscali rapida, precisa ed efficiente
La precisione è essenziale per la misura fiscale nel settore petrolifero. A portate elevate, anche la minima imprecisione di misura può comportare perdite ingenti per il fornitore o l'acquirente. In base agli adempimenti normativi, gli operatori dei sistemi di misura devono verificare e tarare i propri misuratori fiscali con regolarità. Endress+Hauser propone strumenti di taratura con misuratore di riferimento pronti all'uso basati sui misuratori di portata massica Coriolis, al fine di garantire la massima precisione.
75 %
Più piccoli rispetto agli strumenti di taratura tradizionali
Grazie al design compatto, gli strumenti di taratura con misuratore di riferimento Endress+Hauser presentano un ingombro minimo rispetto agli altri sistemi di taratura. In questo modo ci sarà più spazio per altri pacchetti, un aspetto particolarmente importante per le applicazioni marittime. Grazie alle loro dimensioni compatte, i nostri misuratori di riferimento possono essere impiegati come unità mobili, offrendo una flessibilità maggiore nelle operazioni di taratura.
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Gli strumenti di taratura con misuratore di riferimento rappresentano la soluzione ideale per la taratura dei misuratori, grazie a esigenze di manutenzione e costi operativi inferiori rispetto ai sistemi convenzionali e a un livello di precisione conforme ai requisiti OIM e API. Avvalendoci di un'expertise di lungo corso abbiamo sviluppato un sistema con misuratore di riferimento Coriolis adatto a diverse applicazioni in cui è richiesta la taratura per uso fiscale o per i sistemi di misura fiscale. I nostri skid garantiscono il massimo della precisione e della conformità nelle applicazioni onshore e offshore:
Aumentate la durata del periodo di operatività riducendo contemporaneamente i costi complessivi grazie a un sistema che non richiede manutenzione, è privo di parti in movimento e consente di evitare l'invio dei misuratori fiscali off-site per la taratura
Riducete la complessità grazie a un sistema standardizzato dal funzionamento intuitivo e di facile manutenzione
Usufruite di una precisione e una ripetibilità superiori grazie a una linearizzazione del numero di Reynolds ottimizzata in tempo reale, indipendentemente dalle caratteristiche del fluido
Heartbeat Technology integrata per una verifica in loco tracciabile e registrata della qualità di misura senza interruzione del processo
Endress+Hauser è il nostro partner esperto grazie al suo profondo know-how. La loro soluzione con misuratore master arricchisce il nostro processo, riducendo tempo e risorse necessarie.
Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
Cosa offriamo
Endress+Hauser propone strumenti di taratura con misuratore di riferimento sia standard, sia personalizzati, ad esempio con installazioni fisse o su skid mobili, perfettamente integrabili nei sistemi di controllo esistenti. A seconda dei requisiti per...
Endress+Hauser propone strumenti di taratura con misuratore di riferimento sia standard, sia personalizzati, ad esempio con installazioni fisse o su skid mobili, perfettamente integrabili nei sistemi di controllo esistenti. A seconda dei requisiti per la taratura in loco dei misuratori di portata del cliente, gli skid sono compatibili con una vasta gamma di formati e condizioni di portata.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Download
Sistemi innovativi di contatori master per l'industria petrolifera
Per saperne di più sulle nostre soluzioni standardizzate per test in loco altamente accurati dei misuratori di portata
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .