Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Sistema di analisi dell'acqua (SWAS) per applicazioni navali. 

Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per caldaie navali 

La nostra soluzione SWAS navale aiuta a mantenere la qualità dell'acqua di alimentazione caldaia per evitare corrosione, depositi e guasti di sistema. 

Un sistema di monitoraggio specifico per il settore navale deve ottimizzare il funzionamento delle caldaie, misurare i parametri ai fini della conformità e ridurre al minimo le esigenze di installazione. Inoltre dovrebbe essere economico e facile da utilizzare, considerando le competenze e le risorse limitate a bordo.

  • Progettato per condizioni ambientali specifiche del settore navale. 

    Un sistema di monitoraggio a prova di vibrazioni (conformemente allo standard IACS E10) assicura la massima disponibilità di caldaia e attrezzatura. Il suo portfolio ottimizzato riduce al minimo costi e manutenzione. L'interfaccia facile da utilizzare richiede una competenza tecnica minima per la semplicità di funzionamento a bordo.

Mappa di processo per la generazione di vapore sulle navi ©Endress+Hauser
Pannello SWAS ©Endress+Hauser

I vantaggi offerti da Endress+Hauser 

Sistema SWAS Compact per applicazioni navali, compresi trasmettitori e sensori, progettato specificamente per condizioni difficili 

  • Armature multiparametro per il monitoraggio di tutti i parametri rilevanti con un consumo di campione minimo 

  • Soluzione predefinita con gli strumenti di misura e il design più adatti 

  • Soluzione compatta standardizzata e pronta all'uso con dispositivi preassemblati e pretarati 

  • Dispositivi di misura con Memosens, Heartbeat Technology e funzioni di manutenzione predittiva 

  • Robusta soluzione di misura con calcolo della capacità di scambio cationico rimanente e del valore di pH, nonché spegnimento automatico del sistema se la temperatura del campione supera i limiti di sicurezza 

  • Cosa offriamo

    Con i sistemi di analisi dell'acqua e del vapore di Endress+Hauser per caldaie navali ausiliare, vi affidate a soluzioni collaudate e robuste per il vostro ciclo vapore. Tecnologia di misura all'avanguardia studiata esattamente per i vostri requisiti in...

  • Hardware & Software

    • Preparazione del campione (riduzione di temperatura/pressione) fino a 50 bar/725 psi e 240 °C/464 °F 

    • Armatura a deflusso 

    • Scambiatore cationico (opzionale) 

    • Involucro, tubazione e valvole (acciaio inox) 

    • Trasmettitore Liquiline 

    • Sensori di pH,...

  • Servizi

    • Consulenza applicativa 

    • Project management, engineering 

    • Installazione e cablaggio

    • Pacchetto di documentazione completo: disegno della disposizione generale, cablaggio e allacciamenti, linee guida operative e manuale

    • Conformità ai requisiti sulle...
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
Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore