![Liquiline CM444R è un trasmettitore compatto su guida DIN per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità .... Liquiline CM444R è un trasmettitore compatto su guida DIN per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità ....](/__image/a/23440/k/044481977f2a55a71cc59eefed6ebff931ae3be8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM444R.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Protezione in ingresso
Trasmettitore: IP20
Visualizzazione opzionale: IP66
Campo applicativo
Il Liquiline CM444R permette di collegare fino a 4 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Con il suo design compatto, si adatta a qualsiasi cabinet e può essere ampliato in qualsiasi momento con ingressi, uscite, controllori, moduli matematici e canali sensore. Il trasmettitore appartiene alla piattaforma Liquiline con integrazione di sistema, funzionamento e ricambi standardizzati. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
Liquiline CM444R è adatto a tutti i settori industriali e alle loro utility, come:
Cibo e bevande
Industria farmaceutica
Power&Energy
Acqua potabile e trattamento delle acque reflue
Industria chimica
Applicazioni navali
Presenta i seguenti protocolli e interfacce di comunicazione:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Webserver
Vantaggi
Salva-spazio, salva-denaro:
ridotte dimensioni, 4 canali in un unico dispositivo, espandibile in qualsiasi momento, perfetto per montaggio in armadi o su skid di processo.Installazione molto veloce:
nessun foro da eseguire nell'armadio, montaggio semplificato su guida DIN, cablaggio ridotto al minimo.Semplice e sicura messa in servizio:
comoda configurazione trasferibile ad altri dispositivi grazie alla scheda SD, che consente risparmi di tempo e riduce gli interventi al minimo.Facile operatività e manutenzione:
interfaccia operativa intuitiva, connessione Plug&Play grazie ai sensori Memosens pre-tarati. Attacco universale per tutti i parametri.Controllo di processo a distanza:
Web server integrato che consente all'operatore di visualizzare a distanza i dati diagnostici, eseguire configurazioni o accedere ai parametri del dispositivo tramite qualsiasi browser web, anche via Smartphone.Maggiore disponibilità, minori costi:
La Heartbeat Technology consente una manutenzione orientata allo stato di funzionamento e una facile verifica dell'intero punto di misura e aiuta a realizzare misure ottimizzate.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Versione italiana - 08/2022
Trasmettitore per armadio di controllo con fino a otto canali di misura, basato su tecnologia digitale Memosens
EN IT 10/08/202203/05/202211/05/202028/02/201913/06/2018Lingua:
Italiano
Versione:
10/08/2022
Dimensione del file:
6.8 MB
Nome del file:
TI01112CIT_1122-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Versione inglese - 01/2020
Webserver Guideline
EN IT 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2020
Dimensione del file:
879 KB
Nome del file:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Trasmettitore per armadio di controllo con fino a otto canali di misura,
basato su tecnologia digitale MemosensEN IT 10/08/202203/05/202211/05/202028/02/201913/06/2018Lingua:
Italiano
Versione:
10/08/2022
Dimensione del file:
6.8 MB
Nome del file:
TI01112CIT_1122-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Trasmettitore universale multicanale a quattro fili
Installazione in armadioEN IT 25/09/202310/08/202208/10/202120/04/202127/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
25/09/2023
Dimensione del file:
8.5 MB
Nome del file:
BA01225CIT_1723-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Controllore universale multicanale a quattro fili per installazione in
armadio
di controllo
Manutenzione e diagnosticaEN IT 27/06/2013Lingua:
Italiano
Versione:
27/06/2013
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA01227CIT_0113.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Trasmettitore universale multicanale a quattro fili per installazione in
un armadioEN IT 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Lingua:
Italiano
Versione:
25/09/2023
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
KA01160CIT_1123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44xR
External display
EN IT 24/02/202327/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
24/02/2023
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN IT 06/03/2014Lingua:
Inglese
Versione:
06/03/2014
Dimensione del file:
138.3 KB
Nome del file:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN IT 23/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
23/03/2021
Dimensione del file:
506.7 KB
Nome del file:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit 2DS Ex-i module for CM44x(R) / CM44P
Replacement / repair of the 2DS Ex-i module for CM44x(R) / CM44P
EN IT 04/07/2022Lingua:
Inglese
Versione:
04/07/2022
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
EA01413CEN_0122-00.pdf
-