LNG: misura fiscale del carico di base
L'analizzatore Raman Rxn4 effettua una misura precisa della composizione dell'LNG
Una volta liquefatto e stoccato nei serbatoi, l'LNG è pronto per il trasporto verso altri mercati, solitamente tramite un vettore di LNG. Queste misure fiscali dal serbatoio di stoccaggio alla nave o dalla nave al terminale ricevente spesso riguardano milioni di dollari di prodotto per un'unica spedizione. Di conseguenza è essenziale che sia il fornitore sia il ricevente dell'LNG conoscano esattamente la quantità di energia oggetto della transazione.
![misura fiscale del carico di base per l'LNG Impianto di LNG](/__image/a/9311997/k/6afc479f9a4fe281904fbd23ea22e135d6ec5809/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/LNG%20Facility.jpg)
Vantaggi in breve
Misure dell'LNG nella fase liquida criogenica
Tempi di aggiornamento più rapidi
Nessun ritardo di analisi dovuto a trasporto o vaporizzazione del campione
Incertezza di misura delle BTU trasferite fino a 10 volte inferiore rispetto ai sistemi basati su vaporizzazione/gascromatografia
Praticamente immune alle variazioni di portata dell'LNG per una misura precisa dell'energia del carico trasferito
Problematiche delle misure tradizionali
Per i tradizionali sistemi basati su gascromatografia-vaporizzazione è fondamentale eliminare pre-vaporizzazione e vaporizzazione parziale per tutte le portate del campione di LNG; ciò richiede un'accurata installazione e una corretta manutenzione per garantire un buon isolamento e l'assenza di punti caldi nei percorsi di trasporto e vaporizzazione del campione. Inoltre, nel Manuale per la misura fiscale dell'LNG stilato da GIIGNL è stabilito che il campionamento dell'LNG deve avvenire a portata stabile.
Analizzatore Raman Rxn4 per misura fiscale del carico di base dell'LNG
L'analizzatore Raman Rxn4 per LNG abbinato alla sonda Rxn-41 per servizio criogenico fornisce misure precise dell'indice di Wobbe (WI), del potere calorifico superiore (PCS) e della composizione completa dell'LNG con un'incertezza fino a 10 volte inferiore rispetto ai tradizionali sistemi basati su gascromatografia e vaporizzazione attualmente in uso.