Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Monitoraggio sicuro dell'acqua per l'industria chimica
Sistemi affidabili di analisi della qualità dell'acqua di processo negli impianti chimici
Nei processi di produzione dell'industria chimica, ad esempio durante l'estrazione, la filtrazione o la centrifugazione, si utilizza acqua. Trattandosi di una risorsa da salvaguardare, l'acqua deve essere monitorata in modo affidabile per assicurare che sia della qualità richiesta e possa eventualmente essere riutilizzata più volte nel processo. La sicurezza e le prestazioni dell'impianto dipendono in modo determinante dal monitoraggio continuo dei parametri critici. Con i sistemi di monitoraggio "chiavi in mano" di Endress+Hauser per tutti i parametri rilevanti dell'acqua di processo, questo è abbastanza facile.
Sistemi "chiavi in mano" per il monitoraggio preciso e affidabile dell'acqua
I pannelli di monitoraggio dell'acqua di processo di Endress+Hauser possono controllare tutti i parametri e vengono forniti rapidamente, pronti a essere utilizzati. Altamente efficienti, richiedono un limitato processo di sviluppo, sono di ingombro ridotto e consumano poca acqua. Grazie allo sviluppo automatizzato, la personalizzazione risulta semplice e conveniente. Dotate di robusti tubi in PVC-U o PTFE/acciaio inox a bassa manutenzione, le nostre soluzioni integrano anche le tecnologie Memosens e Liquiline che migliorano la sicurezza attraverso informazioni di stato e registri.
Mappa di processo del monitoraggio dell'acqua di processo industriale e delle acque reflue come avviene, ad esempio, nell'industria chimica
Monitoraggio sicuro e affidabile dell'acqua di processo nel settore chimico
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Potendo avvalersi di una conoscenza diretta dell'industria chimica, Endress+Hauser può combinare tecnologie di misura affidabili e all'avanguardia con servizi di supporto tecnico qualificato. Dalla specifica dei sistemi di monitoraggio in base ai vostri esatti requisiti alla semplificazione della pianificazione e alla totale trasparenza dei costi, possiamo diventare il vostro fornitore di riferimento per il monitoraggio ottimale della qualità dell'acqua di processo e delle vostre utility, per una produzione chimica efficiente e competitiva.
Accelerate la pianificazione del progetto e il processo di sviluppo con i nostri sistemi "chiavi in mano". L'installazione è questione di un attimo. Basta fissare il pannello alla parete, collegarlo ad acqua ed elettricità e siete pronti a iniziare le operazioni di monitoraggio.
Integrate facilmente il sistema nelle reti di comunicazione esistenti (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud)
Ottimizzate pulizia e manutenzione con armature e sensori di facile uso.
Controllate il processo attraverso l'uso di dispositivi Liquiline e Memosens e della Heartbeat Technology. Tutte le misure fondamentali e le informazioni relative alla taratura, alla manutenzione e alla diagnostica dei dispositivi sono memorizzate e accessibili sull'interfaccia di controllo del processo o tramite app.
La connettività opzionale IIoT permette ai nostri esperti di accedere ai pannelli per l'eventuale assistenza remota. Il sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua di processo, inoltre, può essere ampliato al passo con le vostre esigenze.
Cosa offriamo
Endress+Hauser offre sistemi analitici completi e "chiavi in mano" per il monitoraggio della qualità dell'acqua di processo nell'industria chimica. Compatibili con il nostro intero portfolio, possono essere forniti e messi in servizio in tutto il mondo...
Endress+Hauser offre sistemi analitici completi e "chiavi in mano" per il monitoraggio della qualità dell'acqua di processo nell'industria chimica. Compatibili con il nostro intero portfolio, possono essere forniti e messi in servizio in tutto il mondo perché supportati da un team esperto di gestione dei progetti, da moderne catene logistiche e dalla disponibilità a lungo termine di prodotti e servizi.
Gli innovativi trasmettitori multiparametro Liquiline forniscono connettività per la gestione di fino a 8 parametri.
I sensori pretarati con tecnologia Memosens coprono parametri quali: pH/redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, disinfezione (cloro, bromo, ozono), ammonio, ortofosfati, nitrati, parametri non selettivi (COD, TOC, TP, TN, SAC)
Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti disponibili su richiesta
Armature a deflusso compatte per minimizzare il consumo d'acqua.
Disponibilità di valvole automatiche di pulizia e campionamento.
Heartbeat Technology integrata e funzioni di diagnostica dei sensori per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura.
Tubi e armature in robusto e igienico acciaio inox, PVC-U o PTFE.
Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del cloro libero. Offre rapidamente valori di misura stabili in acqua potabile, acqua di piscine e di processo e nelle utility.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Sistemi all'avanguardia di misura nei serbatoi per l'industria chimica
Sistemi all'avanguardia di misura nei serbatoi per l'industria chimica
Scoprite in che modo le soluzioni di misura nei serbatoi di Endress+Hauser possono trasformare le attività di stoccaggio e misura fiscale di rinfuse liquide nell'industria chimica.
Monitoraggio intelligente degli stock per l'industria chimica
Monitoraggio intelligente degli stock per l'industria chimica
Scoprite in che modo le soluzioni di monitoraggio degli stock di Endress+Hauser apportano efficienza e trasparenza alla gestione degli stock nell'industria chimica.
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Pianificazione e ottimizzazione degli stock nell'industria chimica
Scoprite le soluzioni di pianificazione e ottimizzazione degli stock proposte da Endress+Hauser per migliorare la gestione della catena di fornitura nell'industria chimica.
Skid di carico/scarico di autocarri e vagoni per prodotti chimici
Skid di carico/scarico di autocarri e vagoni per prodotti chimici
Scoprite le soluzioni “chiavi in mano” di Endress+Hauser per operazioni sicure, accurate ed economiche di carico e scarico di liquidi su autocarri e vagoni ferroviari nell'industria chimica.
Monitoraggio affidabile delle acque reflue effluenti nell'industria chimica
Monitoraggio affidabile delle acque reflue effluenti nell'industria chimica
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio sicuro della qualità delle acque reflue per ottimizzare il processo di trattamento nel vostro impianto chimico e rispettare i limiti specificati per gli scarichi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore chimico
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore chimico
Come garantire la qualità dell'acqua dei processi di generazione del vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .