Endress+Hauser accreditata con successo per servizi di taratura in campo
Endress+Hauser (Schweiz) AG ha conseguito l'accreditamento in conformità alla norma SN EN ISO/IEC 17025:2017 per servizi di taratura in campo di portata, temperatura e pressione.
Perché un cliente possa contare su risultati di misura affidabili, occorre assicurare un'elevata e costante qualità dei risultati di misura. Con l'accreditamento, la SAS (Servizio di Accreditamento Svizzero) riconosce formalmente la competenza di Endress+Hauser (Schweiz) AG nel fornire servizi di taratura in campo di portata, temperatura e pressione secondo i più elevati standard qualitativi.
Vantaggi
Tutte le tarature sono riconducibili allo standard SCS (Swiss Calibration Services)
La taratura effettuata in campo consente di risparmiare tempo e riduce i tempi di fermo dell' impianto
Massima qualità del servizio, eseguito da tecnici qualificati (e) con esperienza specifica di settore
Incremento dell'efficienza globale degli impianti (OEE Overall Equipment Effectiveness)
Le procedure adottate, le procedure operative standard (SOP) e le strutture organizzative interne all'azienda garantiscono tracciabilità e affidabilità.
ISO/IEC 17025 per la calibrazione in loco
![calibrazione in loco, Certifika SN EN ISO/IEC 17025/2017 Certifika SN EN ISO/IEC 17025/2017](/__image/a/992453/k/6a022b1ff78dcd4a91fa5f41ebd7f44d28d57d96/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/17025%20DE.jpg)
Competenza di taratura impareggiabile
In Germania, Austria e Svizzera, Endress+Hauser si attesta come il primo e unico provider di servizi di taratura che dispone di accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17025 per i servizi di taratura in campo della portata. Inoltre, la taratura in campo della densità è un brevetto depositato in esclusiva da Endress+Hauser.
Download
-
CS01466H11DE_0115_Müller-Cleaning.pdf
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
CS01466H11DE_0115_Müller-Cleaning.pdf