Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Gestione della qualità

La politica di qualità, sicurezza sul lavoro e salute di Endress+Hauser (Schweiz) AG

La nostra gestione della qualità mira ad offrire ai nostri Clienti i prodotti e i servizi migliori, ad incrementare la competitività dell'azienda e a supportare ed agevolare il lavoro dei collaboratori attraverso tutela della salute, sicurezza sul lavoro e protezione dell'ambiente. Tali requisiti hanno portato rapidamente a sviluppare una spiccata consapevolezza della qualità e della sicurezza.

il nostro obiettivo - qualità eccellente

L'impegno a favore di una qualità eccellente dei nostri prodotti e servizi e la nostra responsabilità nei confronti dei nostri collaboratori, dei clienti e dell'ambiente ha rappresentato lo stimolo per provvedere ad un'organizzazione e ad una certificazione secondo i seguenti sistemi, garantendo quindi l'elevato standard di sicurezza e assicurandone un miglioramento continuo.

Sistema di gestione della qualità EN ISO 9001:2015

Certificato ISO 9001:2008 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione della qualità in conformità con ISO 9001:2015

>>>Certificato ISO 9001:2015

Sistema di gestione IQNet in conformità con ISO 9001:2015

IQNet Certificato ©Endress+Hauser

Miglioramenti continui e un conseguente orientamento al Cliente nel rispetto degli standard internazionali vigenti in materia di auditing e certificazione vengono garantiti dal sistema di gestione IQNet in conformità con ISO 9001:2015

>>>IQNet

Sistema di gestione ambientale EN ISO 14001:2015

Certificato ISO 14001:2004 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG si assume la responsabilità per il futuro attraverso un'economia sostenibile. L'obiettivo è di coordinare protezione ambientale e prevenzione dell'inquinamento attraverso la definizione di requisiti economici, sociali e politici.

>>>Certificato ISO 14001:2015

A norma ISO/IEC 17025:2017 per l'attività di taratura in loco

A norma ISO/IEC 17025:2017 per l'attività di taratura in loco ©Endress+Hauser

Con l'accreditamento, la SAS riconosce formalmente la competenza di Endress+Hauser (Schweiz) AG nel fornire servizi di taratura in loco di portata, temperatura e pressione secondo i più alti standard qualitativi.

>>> Accreditamento SAS 0140 / ISO IEC 17025:2017

Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute

OHSAS 18001:2007 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG si assume la massima responsabilità nei confronti dei collaboratori, con l'obiettivo di supportarne ed agevolarne il lavoro attraverso la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

>>>Certificato ISO 45001:2018

Download

    Taratura DIN EN ISO/IEC

    Endress+Hauser (Schweiz) AG /SAS

    Certificato ISO 45001: 2018

    QS Certificato ISO 45001: 2018

    Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001

    Endress+Hauser (Schweiz) AG / QS Zürich AG

    Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001

    Endress+Hauser (Schweiz) AG /SQS

    Management system  DIN EN ISO 9001

    Endress+Hauser (Schweiz) AG /IQNet