Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Trasmettitore FaileSafe Nivotester FTL825 - Misura a vibrazione

Misura a vibrazione
Nivotester FailSafe FTL825

Unità di commutazione per controllo di livello con sensori Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 e FTL85

FTL825
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
Nivotester fornisce tensione diretta al sensore di livello Liquiphant FailSafe FTL8x mediante un cavo bifilare. Simultaneamente analizza il valore in corrente (4-20 mA discreto) del sensore Liquiphant e invia un segnale di commutazione. Gli ingressi del segnale del trasmettitore Nivotester FTL825 sono isolati galvanicamente dalla rete e dall'uscita. Per installazioni critiche in sistemi con sicurezza fino a SIL3 nell'industria chimica e petrolchimica dove i sistemi ridondanti o diversificati non sono consigliati o non sono possibili, o dove sono richiesti lunghi cicli di test, o oppure se le verifiche non sono possibili o molto costose.

Interruttore di livello FailSafe per montaggio su guida.

  • Temperatura ambiente: da -20 a + 60°C (da -4 a + 140°F)

  • Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG

Vantaggi

  • Utilizzo in sistemi di sicurezza che richiedono sicurezza funzionale a SIL3 secondo IEC 61508 Ed.2.0 / IEC 61511-1 / ISA 84-1

  • Test di prova: intervallo di test fino a 12 anni, procedura di test mediante pulsante

  • Per i sistemi critici con livelli di sicurezza fino a SIL 3 per prodotti chimici e petrolchimici

  • Per le applicazioni in cui non sono raccomandati o applicabili sistemi ridondanti, dove sono necessari periodi di test molto lunghi, oppure laddove non sono possibili test di prova, se non con costi altissimi.

  • Funzione di blocco integrata (hold automatico)

  • 4 uscite di commutazione (possono essere analizzate separatamente): 2 x contatti di sicurezza livello, in corrente di risposo per un segnale di uscita ridondante; 1 x contatto di segnalazione (ad es. lampada); 1 x contatto di allarme come contatto di commutazione

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products