Corpo: acciaio inox 316L Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi Connessione al processo: PG13.5 per corpi sensore standard del settore, disponibilità di attacchi saldati Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO993
La sonda Raman Rxn-45 sfrutta la potenza di Raman nella produzione di bioprocessi effettuando misure di componenti specifici multipli in tempo reale per un feedback di processo costante e continuo. Inoltre soddisfa gli impegnativi requisiti di campionamento in termini di conformità, sterilizzazione, compatibilità delle porte e convenienza. La sonda Raman Rxn-45, progettata per l'installazione in reattori sperimentali e reattori in acciaio inox cGMP, viene usata con successo come “occhio” analitico in bioprocessi su larga scala.
Coltura cellulare: glucosio, lattato, amminoacidi, densità cellulare, titolo e altro
Fermentazione: glucosio, glicerolo, acetato, metanolo, etanolo, biomassa e altro
Vantaggi
Misure di componenti multipli in tempo reale per un feedback di processo automatizzato 24/7
Stabilità della misura nel lungo periodo
Finitura della superficie adatta per la produzione cGMP
Compatibilità con i corpi dei sensori e con le porte laterali dei bioreattori standard del settore
Flessibilità per l'installazione in reattori fase di sviluppo e di produzione
Minore dispendio per sterilizzazione e pulizia grazie alla compatibilità con gli standard CIP/SIP
Spettroscopia Raman - tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
La laboriosa analisi dei campioni dei processi di fermentazione lascia il posto al monitoraggio in tempo reale dei parametri critici, possibile grazie a soluzioni complete che vanno dall'hardware ai servizi di sviluppo e analisi.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
La copertura spettrale della sonda è limitata dalla copertura dell'analizzatore utilizzato.
Potenza massima del laser nella testa della sonda (mW)
<499
Interfaccia campione
Temperatura: -30 ... 150 °C Rampa di temperatura: ≤30 °C/min
Pressione
Pressione max. (psig): 200
Materiali parti bagnate
Corpo: acciaio inox 316L Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi Connessione al processo: PG13.5 per corpi sensore standard del settore, disponibilità di attacchi saldati Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO993
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman upstream bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Studio di caso (CS)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Advanced bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Studio di caso (CS)
Versione inglese - 11/2021
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .